Ulepsz swoje miejsce pracy i bądź na bieżąco
Odkryj nasze rozwiązania oświetleniowe
Zaprojektowany z myślą o wydajności. Stworzony z myślą o przyszłości.
Wraz z ewolucją miejsc pracy rosną wymagania dotyczące inteligentniejszych, bardziej elastycznych środowisk. Od elastycznych układów po bardziej rygorystyczne przepisy, nowoczesne biura potrzebują oświetlenia, które wykracza poza oświetlenie:
- Wspiera regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju i energii
- Zwiększa wydajność energetyczną i obniża koszty
- Płynna integracja z inteligentnymi systemami i/lub (istniejącymi) sufitami
- Są wielofunkcyjne i elastyczne
Gotowy, by oświetlić drogę naprzód? Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej!

Oświetlenie, które pracuje tak ciężko jak Twój zespół
- Zaprojektowany dla gospodarki o obiegu zamkniętym i wspierający Dyrektywa EPBD i Zielony Ład UE nasze oprawy oświetleniowe są wytwarzane na żądanie przy użyciu co najmniej 65% materiały z recyklingu lub materiały biokrągłe z certyfikatem ISCC Plus dla drukowanych części.
- Oferujące od 100 do 196 lm/W i sterowane za pomocą Interakcja aby uzyskać dodatkowe oszczędności, nasze wysokowydajne rozwiązania oświetleniowe spełniają standardy biurowezapewniając optymalne oświetlenie, kontrolę olśnienia i niezawodną żywotność do 100 000 godzin.
- Płynnie połącz wszystkie punkty świetlne w biurze, zmniejszając zużycie energii nawet o 80% dzięki oświetleniu LED. Interact oferuje wgląd w lepsze planowanie konserwacji, a nasze niestandardowe rozmiary, Downlighty GreenSpace z wbudowanymi czujnikami sprawiają, że renowacja jest bezproblemowa i opłacalna.
- Spersonalizuj swoje oświetlenie za pomocą różnych kolorów, tekstur, kształtów i rozmiarów, aby pasują do wystroju wnętrza. Zwiększ koncentrację, kreatywność i komfort dzięki zrównoważonemu oświetleniu i regulowanemu, kontrolowanemu oświetleniu dla miejsc pracy opartych na aktywności.

Sala konferencyjna
Elastyczna przestrzeń robocza
Kącik kawowy

Design łączy się z inteligencją
Integracja oświetlenia z danymi i IoT pozwala tworzyć elastyczne, wydajne, połączone i zrównoważone przestrzenie. Dowiedz się, jak możesz ulepszyć swoje wnętrza dzięki połączonemu oświetleniu drukowanemu w 3D.
Pomieszczenie Focus
Odbiór
Atrium
Zamów nasz lookbook
Jesteś podekscytowany zrównoważonymi innowacjami i ich potencjałem dla Twojej firmy? Zainspiruj się naszym Lookbookiem dostępnym na papierze z recyklingu lub do pobrania w wersji cyfrowej.