Przedstawiamy Blossom
Teaser wideo









Stosuje surową i intuicyjną metodę. W swojej pracy powraca do źródeł materiałów, których używa najczęściej: drewna, kamienia i metalu. Nie ukrywa swoich projektów pod pośrednimi warstwami, ale redukuje je do ich istoty. Pott pracuje w swoim studiu projektowym w Rotterdamie.

Teaser wideo
Zaprojektowana przez Lexa Potta lampa Blossom to idealne połączenie naturalnego designu i zrównoważonego rozwoju. Wydrukowane w 3D części lampy zostały wykonane w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-okrągłych. Pomimo swojego obszernego wyglądu, Blossom jest lekka, dzięki czemu jej instalacja jest dziecinnie prosta. Dostępna w dwóch rozmiarach i modnych kolorach, pozwala stworzyć unikalny wygląd pasujący do Twojego stylu. Niezależnie od tego, czy jest zamontowany pod kątem, czy prosto, Blossom dodaje odrobinę wyrafinowania dzięki specjalnemu efektowi klastra. Oprawa jest oparta na żarówce i nadaje się do zastosowań w hotelarstwie, biurach i mieszkaniach.
Podnieś swoją przestrzeń dzięki delikatnemu oświetleniu, które tworzy kojącą atmosferę, sprzyjając relaksującemu otoczeniu, które zbliża Cię do natury. Dzięki naturalnym elementom konstrukcyjnym i zrównoważonym materiałom, Blossom jest najlepszym wyborem dla tych, którzy cenią piękno natury i zrównoważony design.
CE, EPD
5 lat
-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe
Żarówka E27, brak w zestawie