Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Cylinder akcentujący

Dzięki dobrze znanemu i wszechstronnemu wzornictwu, Accent Cylinder ma wysoką skuteczność sięgającą 143 lm/W i zapewnia strumień świetlny w zakresie od 1200 do 4200 lm.

Dostępna w modnych kolorach, z 3 sposobami montażu i wieloma opcjami sterowania, ta ekologiczna oprawa oświetleniowa jest idealna do biur, przestrzeni handlowych i obiektów hotelarskich. Wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, każdy Accent Cylinder jest produkowany na żądanie w Europie.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Wysoce wydajny i wszechstronny cylinder archetypowy

Kluczowe specyfikacje

  • Dobrze znany archetyp z bogatą paletą kolorów
  • 3 opcje montażu
  • Wysoka skuteczność i możliwość podłączenia do systemu
  • Jasność 1200 - 4200 lm
  • Skuteczność do 143 lm/W
  • Opcje CRI 90 i CRI80 oraz opcje 2700K, 3000K, 4000K, FMT
  • Bez możliwości ściemniania, DALI, przewodowa i bezprzewodowa kontrola interakcji
  • Żywotność 100 000 godzin dla L90B50 @ 25°C Ta
  • Z fabryki Tamasi drukowane na żądanie

Operacyjny

Klasa ochrony

IP20 / IK02

Klasa elektryczna II

Zakres otoczenia

10°C do 35°C


Certyfikaty

CE, RoHS

Test przewodu jarzeniowego

650°C


Gwarancja

5 lat


Schematyczny rysunek świateł

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optyczne

Opis

Moduł LED


CCT

CRI80 , Świeża żywność Szampan 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Świeża żywność Mięso

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Dożywotni

50 000 godzin* do L80B50 @ 25°C Ta


Elektryczny

Napięcie wejściowe

220-240vac


Częstotliwość

50-60 Hz

Współczynnik mocy

0.9

Wskaźnik awarii kierowcy

<1% przy 5000 godzin


Kontrola

Zasilacz (bez przyciemniania)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Zrównoważony rozwój

Materiał

-> Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub o zrównoważonej masie, bio-okrągłe

Typ źródła światła

LED

Typ LED

Tablica LED


Pliki do pobrania

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder

;