Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Stylowy i zrównoważony: Ambifit wpuszczany reflektor GU10 do oświetlania przestrzeni

Stylowy i wykonany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju reflektor wpuszczany Ambifit GU10 umożliwia łatwą modernizację oświetlenia. Reflektor Ambifit oferuje różne kombinacje kolorów i tekstur przedniego pierścienia i obudowy, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do wnętrz hotelowych, jak i mieszkalnych.

Zaprojektowany w eleganckiej i nowoczesnej estetyce, Twój sufit świeci jasno, nawet gdy światła są wyłączone. Wykonane z myślą o zrównoważonym rozwoju, każdy reflektor Ambifit jest drukowany przy użyciu co najmniej 65% materiałów pochodzących z recyklingu, zapewniając ekologiczny wybór dla Twoich potrzeb oświetleniowych. Produkowane lokalnie i na żądanie, reflektory Ambifit nie tylko zmniejszają ilość odpadów, ale także wspierają lokalną produkcję.

Skonfiguruj swój Ambifit już dziś i poznaj idealne połączenie stylu, zrównoważonego rozwoju i funkcjonalności.

No alt text found for image

Configure Ambifit

Stylowy i wykonany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju reflektor wpuszczany Ambifit GU10 umożliwia łatwą modernizację oświetlenia. Reflektor Ambifit oferuje różne kombinacje kolorów i tekstur przedniego pierścienia i obudowy, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do wnętrz hotelowych, jak i mieszkalnych.

Zaprojektowany w eleganckiej i nowoczesnej estetyce, Twój sufit świeci jasno, nawet gdy światła są wyłączone. Wykonane z myślą o zrównoważonym rozwoju, każdy reflektor Ambifit jest drukowany przy użyciu co najmniej 65% materiałów pochodzących z recyklingu, zapewniając ekologiczny wybór dla Twoich potrzeb oświetleniowych. Produkowane lokalnie i na żądanie, reflektory Ambifit nie tylko zmniejszają ilość odpadów, ale także wspierają lokalną produkcję.

Skonfiguruj swój Ambifit już dziś i poznaj idealne połączenie stylu, zrównoważonego rozwoju i funkcjonalności.

Kluczowe specyfikacje

  • Zastosowanie: Hotelarstwo i mieszkalnictwo
  • Opcje kolorów i tekstur: Dostępne są różne kombinacje przedniego pierścienia i obudowy
  • Źródło światła: Żarówka LED GU10 (brak w zestawie)
  • Power: 220-240V AC
  • Moc: Kompatybilny z żarówkami GU10 o mocy do 6W
  • Instalacja: Montaż wpuszczany
  • Wymiary: Średnica wycięcia: 83 mm, Głębokość: 91 mm
  • Opakowanie: Pakowane po 8 szt
  • Materiał: Wydrukowano z co najmniej 65% materiałów pochodzących z recyklingu
  • Łatwa konserwacja, z łatwą wymianą żarówki GU10 bez konieczności demontażu oprawy z sufitu.
  • Wyprodukowano w Europie

Operacyjny

Klasa ochrony

IP20 / IK02Klasa elektryczna II

Zakres otoczenia

10°C do 35°C

Certyfikaty

CE, EPD

Test przewodu jarzeniowego

650°C

Gwarancja

5 lat

Zrównoważony rozwój

Materiał

Wszystkie drukowane części są produkowane z tworzywami sztucznymi pochodzącymi z recyklingu lub zrównoważonymi masowo tworzywami sztucznymi pochodzenia biologicznego.

Typ źródła światła

LED

Typ gniazda

Gniazdo GU10

Pliki do pobrania

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Ambifit

No alt text found for image

Ambifit