Lotnisko w Kopenhadze odnawia energię dzięki rozwiązaniu oświetleniowemu wydrukowanemu w 3D
Kontekst
Lotnisko w Kopenhadze (zwane dalej CPH) ma ambicję stać się bezemisyjne do 2050 roku. Obejmuje to zarówno ruch lotniczy, jak i działalność operacyjną, dlatego też wiosną 2020 r. lotnisko musiało wyremontować szereg biur w terminalu 3. Jeśli chodzi o renowację energetyczną, najważniejsza jest cena i oszczędności. Dlatego dla CPH ważne było, aby rozwiązanie zapewniało znaczne oszczędności energii przy jednoczesnym krótkim czasie zwrotu inwestycji

Rozwiązanie
We współpracy z Signify CPH zdecydowało się zastąpić 250 konwencjonalnych downlightów dostosowanymi do potrzeb i wydrukowanymi w 3D oprawami GreenSpace Downlight z PerfectFit firmy Philips. Downlight jest wydrukowany z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu, co zmniejsza emisję CO2 o 76%. Jednocześnie technologia oświetleniowa w downlightach składa się z diod LED, co znacznie zmniejsza zużycie energii w porównaniu z podobnymi, konwencjonalnymi downlightami. W biurze takim jak to, gdzie światło potrzebne jest 24 godziny na dobę, ma to ogromne znaczenie. W toaletach zainstalowano czujniki PIR w celu uzyskania dodatkowych oszczędności, gdy nie wykryto obecności.
Szczególnie w przypadku renowacji oświetlenia wpuszczanego wyzwaniem jest znalezienie opraw pasujących do wycięcia 1:1. Jednak dzięki rozwiązaniu PerfectFit firmy Philips firma CPH mogła uzyskać rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, które pasowało bezpośrednio do istniejących wycięć. Dzięki temu nie było konieczności wymiany sufitu, co pozwoliło ograniczyć budżet projektu. Montaż 250 opraw typu downlight został wykonany przez instalatora Kemp
Wynik
Firma CPH potrzebowała energooszczędnego i zrównoważonego rozwiązania oświetleniowego podczas renowacji energetycznej swoich biur w Terminalu 3. Zastępując konwencjonalne downlighty o zużyciu energii 39,6 W na sztukę, zrównoważonymi downlightami LED o zużyciu energii 12,5 W, zmniejszyli całkowite zużycie energii w biurze o 68%. Odpowiada to 60 000 kWh rocznie. Jednocześnie rozwiązanie drukowane 3D oznaczało, że budżet projektu można było ograniczyć do minimum, ponieważ downlighty drukowane 3D można było zamontować bezpośrednio w istniejącej instalacji


Zrównoważone rozwiązanie
Dzięki technologii druku 3D, oprawa GreenSpace Downlight została zaprojektowana z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Downlight jest drukowany z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu, który może być wielokrotnie poddawany recyklingowi w celu dalszej redukcji emisji CO2.

Duża oszczędność energii
W biurze, w którym pracuje się przez całą dobę, przejście na oświetlenie LED jest zauważalne. Dzięki przejściu z konwencjonalnych downlightów na LED, lotnisko w Kopenhadze oszczędza 60 000 kWh rocznie

Łatwa instalacja dzięki PerfectFit
Wydrukowane w 3D downlighty można łatwo zamontować w istniejącej instalacji, ponieważ dzięki PerfectFit są one specjalnie zaprojektowane do konkretnego wycięcia