"Wszystko jest modułowe i można je zdemontować"
Chcieliśmy stworzyć specjalną przestrzeń na niebie
Dla naszych najemców chcieliśmy stworzyć wyjątkową i inspirującą przestrzeń na niebie. Naszym celem było nie tylko zapewnienie dobrze zaprojektowanej przestrzeni z naturalnym oświetleniem. Chcieliśmy również wywrzeć znaczący wpływ, demonstrując nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i dobrobyt naszej planety.


Przestrzeń jako okrągła koncepcja projektowa
Dla SkyPark zaprojektowaliśmy całą przestrzeń z myślą o koncepcji projektowania cyrkularnego. Wzięliśmy pod uwagę to, co można poddać recyklingowi, ponownie wykorzystać i rozważyliśmy własność materiałów. Wypożyczyliśmy meble i rośliny. Ponadto chcieliśmy również zintegrować zrównoważone oświetlenie z naszymi planami.

Okrągła konstrukcja z Philips MyCreation
Byliśmy otwarci na zrównoważone pomysły, które byłyby zgodne z naszą koncepcją projektowania w obiegu zamkniętym. Philips MyCreation przedstawił ten pomysł, a my stwierdziliśmy, że świetnie! Ponieważ druk 3D to coś, co wykracza poza to, co mamy na rynku i pasuje do naszych zrównoważonych pomysłów. Wykorzystuje materiały z recyklingu. Wszystko jest modułowe i można je zdemontować. Wszystkie materiały można ponownie wykorzystać. Właśnie dlatego wybraliśmy Philips MyCreation. Dostarczyli okrągły projekt oświetlenia, który pasował do naszych planów.

Ludzie są tak zdumieni
W wyniku drukowania na żądanie nie marnujesz na produkcję i produkcję masową. Zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń. Wszystko to doskonale wpisuje się w koncepcję projektowania w obiegu zamkniętym. Opracowanie całej koncepcji we współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami zajęło nam mniej niż rok. Myślę, że to całkiem szybko. Teraz, gdy odwiedzają nas goście, przedstawiamy im nasze zrównoważone oświetlenie i podkreślamy, że wszystko jest drukowane w 3D, demontowalne i wielokrotnego użytku. Można to sobie wyobrazić! Ludzie są zdumieni tą technologią i ogólną koncepcją.
Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę
Od wielu lat współpracujemy z firmą Philips. Obejmowała ona współpracę nad oświetleniem elewacji. Nasz najnowszy projekt był kamieniem milowym. Teraz chcemy rozszerzyć tę transformację na cały budynek. To dużo miejsca! Niemniej jednak potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych. Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły, więc z niecierpliwością czekamy na nowe rozwiązania i współpracę w zakresie unikalnych opraw oświetleniowych.

Skontaktuj się z menedżerem krajowym
Zamów nasz lookbook
Ciekawi Cię, jak mogą wyglądać zrównoważone innowacje i co mogą przynieść Twojej marce? Zamów nasze wydanie na papierze z recyklingu lub, jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, pobierz kopię cyfrową.

Inne projekty, które mogą okazać się interesujące

McDonald's
"Nie mogliśmy znaleźć rozwiązania dla naszego specyficznego projektu oświetlenia, dopóki nie porozmawialiśmy z zespołem współtworzącym. Rezultat jest po prostu oszałamiający"

Sprzedaż detaliczna PLUS
"Od wstępnej dyskusji do prototypu, w ciągu 3 miesięcy powstał spersonalizowany, trwały i łatwy w montażu produkt"

Lotnisko Madryt Barajas
Idealne dopasowanie zapewniające oszczędność kosztów i łatwą instalację