"Idealne dopasowanie pod kątem oszczędności kosztów i łatwości instalacji"
Wyzwanie dla klienta
Położone 12 km od centrum Madrytu lotnisko Barajas obsługuje około 58 milionów pasażerów rocznie, co czyni je najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Hiszpanii. Lotnisko chciało zmodernizować swoje wspólne obszary w terminalach 1, 2 i 3.
Port lotniczy Madryt Barajas miał dwa główne cele projektu: zmniejszenie kosztów energii i znalezienie rozwiązania oświetleniowego, które można łatwo zainstalować bez konieczności zmiany sufitu w celu dostosowania go do nowych opraw. Dzięki oprawom PerfectFit udało się spełnić oba te założenia.

"Jestem bardzo zadowolony z downlightów, których używamy do zastąpienia starych lamp indukcyjnych.
Zainstalowaliśmy je na dużym obszarze i są one doskonałe pod względem oświetleniowym i estetycznym. Instalacja była łatwa ze względu na ich niską wagę i dokładne dopasowanie do wycięć pozostawionych przez stare oprawy. Będę je polecać do przyszłych projektów"
Rozwiązanie
Terminale były wcześniej oświetlane lampami indukcyjnymi Philips QL. Nowe inicjatywy w zakresie oszczędności energii podjęte przez kierownictwo lotniska koncentrowały się na bardziej energooszczędnych rozwiązaniach. Dzięki technologii druku 3D i oświetleniu LED lotnisko jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie oszczędności energii. W porównaniu z poprzednią instalacją oświetleniową osiągnięto oszczędności na poziomie ponad 50%. A dodając sterowanie Dynalite, lotnisko jest w stanie zaoszczędzić jeszcze więcej. Drugim celem była szybka, łatwa i opłacalna instalacja. Wycięcie pozostawione przez stare downlighty indukcyjne wynosiło 270 mm. Nowe downlighty LED mają zazwyczaj znacznie mniejsze wycięcia, co stanowiło wyzwanie. Teraz, dzięki technologii druku 3D, nowe energooszczędne downlighty LED zostały specjalnie wykonane, aby pasowały do 270 mm otworu w suficie z poprzedniej instalacji. Nowe oprawy pasują idealnie. Dodatkowo, lekkość druku 3D ułatwia instalację. Projekt obejmował instalację 194 wydrukowanych w 3D downlightów, z planami rozszerzenia na dodatkowe obszary w najbliższej przyszłości.


Dostosowane do Twoich potrzeb
Nasze oprawy oświetleniowe drukowane w 3D są zaprojektowane tak, aby dokładnie spełniały Twoje wymagania.

Bezproblemowy
Ułatwiamy uzyskanie opraw typu downlight potrzebnych do realizacji kolejnych projektów. Łatwa konfiguracja online i instalacja w kilka minut

Zrównoważony
Dbasz o środowisko. My również. Nasze oprawy oświetleniowe są wykonane z poliwęglanu, który można w pełni ponownie wykorzystać.
Inne projekty, które mogą okazać się interesujące

McDonald's
"Nie mogliśmy znaleźć rozwiązania dla naszego specyficznego projektu oświetlenia, dopóki nie porozmawialiśmy z zespołem współtworzącym. Rezultat jest po prostu oszałamiający"

Sprzedaż detaliczna PLUS
"Od wstępnej dyskusji do prototypu, w ciągu 3 miesięcy powstał spersonalizowany, trwały i łatwy w montażu produkt"

Tapei 101 Tower
"Drukowane w 3D rozwiązanie oświetleniowe, które pasuje do naszej szczególnej koncepcji projektowej. Wszystko jest modułowe i można je zdemontować".
Zamów nasz lookbook
Ciekawi Cię, jak może wyglądać zrównoważona innowacja i co może przynieść Twojej marce? Zamów nasze wydanie na papierze z recyklingu lub, jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, pobierz kopię cyfrową.