"Od wstępnej dyskusji do prototypu w ciągu trzech miesięcy!"
Szukaliśmy więcej atmosfery
Wraz z moim zespołem jestem odpowiedzialny za tłumaczenie oferty PLUS. Do wszystkich naszych 500 supermarketów w Holandii. Ważnym aspektem jest oświetlenie. Chcieliśmy jak najlepiej oświetlić nasze nowe sklepy. Dosłownie umieścić nasze różne działy i produkty w centrum uwagi. Z najlepszym możliwym planem oświetlenia, w równowadze, który tworzy optymalne doświadczenie klienta. Dlatego chcieliśmy dodać coś ekstra. Nie tylko płaskie oświetlenie punktowe, ale także prawdziwe oświetlenie nastrojowe.


Odnalezienie właściwego źródła
Mieliśmy dobrą propozycję od naszej agencji projektowej, która pasowała do naszego nowego stylu sklepu. Ale proponowane abażury? Były dość skomplikowane. Ponieważ były wykonane z betonu. Przez to były bardzo ciężkie i trudne w montażu. Ponadto miały długi czas dostawy i nie były zbyt trwałe. Zaczęliśmy więc poszukiwania od nowa.

W tym miejscu pojawia się Philips MyCreation
Jesteśmy z nimi związani od lat. Zawsze budujemy nasze sklepy razem z nimi, a oni wyszli z propozycją wspólnego opracowania i wydrukowania naszych lamp w 3D! Dzięki temu mogliśmy stworzyć dokładnie takie lampy wiszące, jakich potrzebowaliśmy do naszych sklepów. Które idealnie pasowałyby do naszego całego planu oświetlenia.

Pomogli nam z inteligentnymi sugestiami
Cała zawieszka wykonana jest z lekkich, niedrogich materiałów, które również znacznie ułatwiają instalację. Oszczędza to również czas i pozwala nam budować nasze sklepy znacznie szybciej. To oświetlenie ma teraz odpowiedni kształt, rozmiar i atmosferę, a także pozwoliło nam bardzo dobrze odtworzyć betonowy wygląd. Dla nas bardzo ważne jest to, że jest to naprawdę zrównoważony produkt. Cała oprawa została wydrukowana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Co bardzo dobrze wpisuje się w pozycjonowanie PLUS.
To największa zaleta opraw oświetleniowych drukowanych w 3D
Teraz wszystko jest drukowane dokładnie tak, jak chcemy. Od wstępnej dyskusji do prototypu, w ciągu 3 miesięcy powstał spersonalizowany i zrównoważony produkt. Produkt, który jest szybki w produkcji, łatwy w instalacji i bezpieczny, ponieważ jest wykonany z lekkich materiałów.
Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych opraw. Wyglądają naprawdę dobrze. Uwielbiamy ich kształt i wykończenie i jesteśmy bardzo zadowoleni z całego procesu ich produkcji.
Zamierzamy teraz wdrożyć to rozwiązanie we wszystkich naszych sklepach 500 PLUS. Krok po kroku każdy sklep otrzyma te lampy!

Inne projekty, które mogą okazać się interesujące

Taipei 101 Tower
"Drukowane w 3D rozwiązanie oświetleniowe, które pasuje do naszej szczególnej koncepcji projektowej. Wszystko jest modułowe i można je zdemontować".

McDonald's
"Nie mogliśmy znaleźć rozwiązania dla naszego konkretnego projektu oświetlenia, dopóki nie porozmawialiśmy z zespołem współtworzącym. Rezultat jest po prostu oszałamiający"

SeaWorld® Yas island
Przechylone oprawy oświetleniowe dostosowane do podwodnej przestrzeni jadalnej.