"Przechylone oprawy oświetleniowe, które są dostosowane do podwodnej przestrzeni jadalnej"
Wyzwanie dla klienta
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, obsługiwany przez Miral i uznawany za pierwszy w regionie park rozrywki z życiem morskim, oferuje wciągające podwodne doznania kulinarne w Cenote Café. Tutaj goście mogą delektować się posiłkami wśród urzekającego życia morskiego. Jednak w 2023 r. pojawiła się wada projektowa związana z oświetleniem kawiarni.
Światła, które miały oświetlać jadalnię, powodowały odbicia na akrylowych oknach, w wyniku czego powstawały uciążliwe punkty świetlne i plamy, które zmniejszały wyjątkowe wrażenia z oglądania pod wodą.
Rozwiązanie tego problemu wymaga delikatnej równowagi: zapewnienia odpowiedniego oświetlenia dla gości, przy jednoczesnym poszanowaniu wrażliwości na światło morskich mieszkańców akwarium. W odpowiedzi SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi aktywnie poszukuje rozwiązań oświetleniowych, które nie tylko rozwiążą ten problem, ale także będą zgodne z zaangażowaniem Miral w zrównoważony rozwój, obieg zamknięty i zmniejszenie śladu węglowego, co stanowi kolejny przykład ich zaangażowania w innowacje i zarządzanie środowiskiem.

"Stworzyliśmy projekt przestrzeni o niskiej emisji dwutlenku węgla
które nie tylko oszczędzają nam czas na poszukiwania, ale także charakteryzują się niskim zużyciem energii, co nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju tych opraw oświetleniowych" ---- Hisham Laila- Technical Creative Manager, Miral
Rozwiązanie
Wykorzystując innowacyjne możliwości technologii druku 3D, wyzwanie projektowe dla SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, zostało spełnione z precyzją. Technologia ta umożliwiła stworzenie niestandardowych opraw oświetleniowych, specjalnie zaprojektowanych do kierowania światła wyłącznie na stoły jadalne, minimalizując w ten sposób rozlewanie się światła do akwarium. Oprawy te wyróżniają się niezwykłymi opcjami dostosowywania, które obejmują szereg kolorów, poziomów przezroczystości i tekstur. W szczególności unikalna asymetryczna konstrukcja, zoptymalizowana dzięki symulacjom 3D, skutecznie eliminuje odbicia i odblaski na akrylowych oknach.
Wykorzystanie druku 3D nie tylko ułatwiło wykonanie projektu na zamówienie, ale także usprawniło proces instalacji ze względu na lekkość materiałów. Philips MyCreation wykorzystał druk na żądanie, aby przyspieszyć produkcję, dostarczając zamówienie w ciągu czterech tygodni od daty zamówienia. Ponadto oprawy te zostały wykonane z materiałów nadających się do recyklingu, co jest zgodne z celami zrównoważonego rozwoju środowiska.
Takie podejście znacznie obniżyło zarówno koszty, jak i zużycie energii w porównaniu do poprzednich rozwiązań. Współpraca między Miral i Philips MyCreation okazała się kluczowa dla szybkiego dostarczenia tego innowacyjnego rozwiązania oświetleniowego, odgrywając kluczową rolę w ulepszaniu wyjątkowych podwodnych doznań kulinarnych w SeaWorld® Yas Island w Abu Dhabi.

Zamów nasz lookbook
Ciekawi Cię, jak może wyglądać zrównoważona innowacja i co może przynieść Twojej marce? Zamów nasze wydanie na papierze z recyklingu lub, jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, pobierz kopię cyfrową.

Inne projekty, które mogą okazać się interesujące

McDonald's
"Nie mogliśmy znaleźć rozwiązania dla naszego specyficznego projektu oświetlenia, dopóki nie porozmawialiśmy z zespołem współtworzącym. Rezultat jest po prostu oszałamiający"

Sprzedaż detaliczna PLUS
"Od wstępnej dyskusji do prototypu, w ciągu 3 miesięcy powstał spersonalizowany, trwały i łatwy w montażu produkt"

Taipei 101 Tower
"Drukowane w 3D rozwiązanie oświetleniowe, które pasuje do naszej szczególnej koncepcji projektowej. Wszystko jest modułowe i można je zdemontować".