Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image

Aspect și senzație exclusiviste. Conceput pentru viitor.

Discover our lighting solutions

De ce ar trebui să alegeți iluminatul myCreation în spațiile dvs. de ospitalitate?

  • Configurați corpul de iluminat astfel încât îndeplinesc nevoile și stilul dvs. de iluminat.
  • Iluminat cu eficiență energetică ridicată cu tehnologie conectată integrată
  • Reducerea emisiilor de CO₂ și a consumului de energie deoarece transformăm deșeurile în corpuri de iluminat noi și le reutilizăm la sfârșitul ciclului lor de viață.
  • Greutate redusă, upgradabil și potrivire perfectă soluții.

Creați ambianța perfectă

Fie că administrați un hotel, un restaurant sau un bar, atmosfera pe care o creați lasă o impresie de durată. Cu ajutorul configurator vizual ușor de utilizat, vă puteți personaliza corpurile de iluminat:

  • Alegeți forme, culori și texturi care reflectă brandul dumneavoastră.
  • Adăugați dimming flexibil și reglarea dinamică a culorilor pentru a crea ambianța oaspeții tăi își vor aminti și să se întoarcă pentru.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Reducerea sarcinii energetice

Sunt șanse să fiți nevoit să iluminați multe dintre spațiile dvs. de ospitalitate 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ceea ce crește costurile cu energia. Ce vă trebuie:

  • Luminile LED de înaltă eficiență reduc aceste costuri fără a sacrifica luminozitatea, consumă cu cel puțin 50% mai puțină energie decât luminile convenționale.
  • Noastre Lumini Interact Ready economisiți între 10% și 15% în plus atunci când sunt gestionate de sistemele de iluminat conectate Signfiy Interact.
No alt text found for image

Mergeți înainte, în mod durabil

Performanța ridicată nu trebuie să însemne o amprentă masivă de carbon. Corpurile noastre de iluminat fabricate durabil sunt produse local și circulare prin design.

  • Corpurile noastre de iluminat sunt ușor de modernizat, reutilizat și reciclat.
  • Utilizarea pieselor imprimate până la 75% materiale reciclate și/sau biocirculare
  • De asemenea, oferim o procesul de preluare pentru corpurile noastre de iluminat tipărite 3D scoase din uz. Pur și simplu returnați-le la noi pentru eliminare și reciclare responsabilă.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Instalare și întreținere ușoară

Corpurile noastre de iluminat ușoare printate 3D sunt ușor de instalat, chiar și în holurile și saloanele hotelurilor cu grad ridicat de umplere, cu o perturbare minimă.

  • Acestea sunt construite pentru a fi inteligente și durabile, reducerea nevoilor de întreținere.
  • este necesară înlocuirea 1:1? Downlight-urile noastre sunt proiectate pentru a se potrivi perfect cu decupajele existente.
  • În plus, cu caracteristici actualizabile, iluminatul dvs. poate evoluează odată cu spațiul tău, economisirea de timp, efort și costuri pe termen lung.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Soluții de iluminat care pun în valoare spațiile dumneavoastră de ospitalitate

Descoperiți portofoliul nostru de produse cu peste 5 milioane de combinații. Utilizați configuratorul nostru vizual pentru a vă personaliza corpul de iluminat și pentru a crea ambianța perfectă care se potrivește stilului dumneavoastră.

Du-te la soluții de iluminat

Comandă lookbook-ul nostru

Sunteți entuziasmat de inovarea durabilă și de potențialul acesteia pentru afacerea dumneavoastră? Inspirați-vă cu Lookbook-ul nostru disponibil pe hârtie reciclată sau ca descărcare digitală.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Haideți să vă transformăm împreună spațiile de ospitalitate!