Luând formă în proiectarea modulară a iluminatului
Configurați Puzzle acum
Descoperă Puzzle-ul
- Efect continuu de lumină strălucitoare.
- Sistem inteligent și Interact pregătit de la început.
- Birou compatibil.
- Tipărit cu 75% material PET reciclat.
- Linear astăzi. Fără limite mâine.
În 2026 Puzzle evoluează cu forme geometrice poligonale - disponibile ca pătrate, hexagoane sau octogoane, fiecare în trei dimensiuni. Și după aceea? Să spunem doar că... imaginația ta va fi în curând singura limită!

Designul Puzzle prezintă forme clare, elegante și o structură compusă din celule pătrate, sărbătorind interacțiunea dintre lumină și structură. Prin utilizarea imprimării 3D, minimizăm deșeurile și eliminăm nevoia de matrițe grele, rezultând un proces de producție mai eficient și mai ecologic.Florent Coirier - Designer Puzzle
Despre designer
Florent Coirier este un designer stabilit la Paris, născut la Nantes în 1983. Deține o diplomă de învățământ superior în design de produs de la ENSAAMA Olivier de Serres și un master în design de la BIAD - BCU. Florent a lucrat cu agenții de design importante, iar acum este freelancer pentru branduri internaționale precum EMU, Serralunga și Ligne Roset. El a câștigat RED DOT AWARD (2019) și GOOD DESIGN AWARD (2018). Proiectele lui Florent sunt practice, funcționale și ecologice, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii.


Configurați Puzzle pentru a se potrivi nevoilor dvs
Lansat acum în dimensiuni lineare de 4 și 5 picioare (~1,2 metri și ~1,5 metri), Puzzle se potrivește perfect pentru mediile de birou. Geometria sa elegantă și funcționalitatea pregătită pentru sistem îl fac la fel de inteligent precum arată.