Viitorul Design de iluminat 19-27 octombrie
DDW '24
Supraviețuirea inovatorilor
Experimentați viitorul designului de iluminat la standul nostru, unde sustenabilitatea întâlnește inovația. Vedeți la fața locului cum soluțiile noastre adaptabile vă ajută să prosperați într-o lume în schimbare, combinând designul elegant cu beneficii reale precum eficiența energetică și responsabilitatea față de mediu. Soluțiile noastre de iluminat printate 3D, dezvoltate atât de o echipă internă talentată, cât și de designeri externi renumiți, întruchipează designul de ultimă oră și producția circulară. Explorați modul în care tehnologia avansată de imprimare 3D reduce deșeurile și costurile cu energia, oferind în același timp estetică și funcționalitate high-end.

Gleam - Serenitate strălucitoare modelată de lumină
Experimentați strălucirea încântătoare a Strălucire,
un nou pandantiv îndrăzneț proiectat de Sebastian Bergne. Cu o formă distinctivă inspirată de heptagon, Gleam aduce o notă proaspătă iluminatului, îmbinând stilul îndrăzneț și inovația durabilă. Acest pandantiv este un pas spre un viitor mai luminos, circular. Realizat din materiale eco-conștiente și imprimat 3D cu precizie, este dovada că sustenabilitatea poate arăta atât de bine. Fie că setează atmosfera acasă sau face o declarație în locul dvs. de desfășurare, Gleam nu este doar despre iluminat - este vorba despre ridicarea mediului dvs.Explorați modul în care Gleam se încadrează în viziunea noastră pentru un viitor circular, strat cu strat - unde iluminatul inovator întâlnește designul durabil. Vizitați-ne la Săptămâna olandeză a designului 2024 și vedeți Gleam în acțiune, alături de alte creații inovatoare imprimate 3D.

Unde ne găsiți?
Klokgebouw 50/Hall 1 Numărul standului: 1.13
Fiți alături de noi la DDW 2024 și descoperiți viitorul iluminatului la standul Philips MyCreation.