Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

Cu o gamă largă de culori și texturi, Essential se integrează perfect în orice decor, oferind în același timp un iluminat funcțional care îndeplinește cerințele de iluminat pentru birouri.

Essential poate fi conectat la alte sisteme pentru a crea o soluție inteligentă de iluminat pentru birouri, cu senzori integrați pentru a evita o "acnee a senzorilor" în plafoanele dvs. frumos proiectate.

Este disponibil în trei dimensiuni și poate fi montat în trei moduri diferite. Oferă o opțiune VPC (Visible Profile Plafon) pentru o instalare ușoară și asigură o integrare perfectă în tavan fără margine. Oferă numeroase opțiuni de design pentru a vă satisface nevoile. Este imprimat 3D cu materiale reciclate, ceea ce îl face o alegere conștientă pentru cei care doresc să contribuie la o economie circulară.

Essential are o eficacitate ridicată de până la 152 lm/W. Alegeți această soluție de iluminat fără a compromite stilul, performanța, funcționalitatea sau durabilitatea.

Specificații cheie

  • O gamă largă de culori și texturi
  • 3 dimensiuni și 3 tipuri de montare (pandantiv, suprafață și încastrat)
  • Include opțiunea VPC pentru instalare ușoară și integrare perfectă în tavan fără margine
  • Conformitate în birou, ochi Criterii de confort îndeplinite datorită opticii MXO
  • Opțiunea „Tunable White” (2700-6500K), care pune accentul pe nevoile și bunăstarea oamenilor ca prioritate
  • DALI sau drivere wireless cu Interact ready
  • Opțiune senzor cu detectarea prezenței și atenuarea luminii de zi
  • Iluminatul de urgență pregătit
  • Piese imprimate din material bio-circular
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Eficiență 120 - 152 lm/W (în funcție de opțiunile de strălucire)
  • CRI 90, opțiuni 3000K și 4000K
  • Durată de viață 100.000 ore la L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore la L90 @ 25°C Ta
  • De la fabrica din Turnhout
  • > Certificat ISCC Plus

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK04 Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C


Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C


Garanție

5 ani


Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Variante de șofer

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Optică

Descriere

Modul LED

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Durata de viață

100,000hrs la L80 @ 25°C Ta; 50,000hrs la L90 @ 25°C Ta

Electric

Tensiune de intrare

220-240vac

Frecvenţă

50-60Hz

Factorul de putere

0.9

Rata de eșec al șoferului

<1% @ 5.000 de ore

Controla

PSU (Fără atenuare)

DIA (DALI InterAct cu fir)

WIA (InterAct Wireless)

IA4/IA5 (InterAct cu senzor integrat)

Sustenabilitate

Material

-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED


Descărcări

Video esențial

The Essential oferă o soluție de iluminat elegantă și versatilă, disponibilă într-o varietate de culori și texturi care completează orice decor. Acest sistem ecologic, realizat din materiale reciclate printate 3D, se integrează perfect în tavane și se conectează cu sistemele inteligente de birou pentru a spori funcționalitatea fără a compromite designul. Alegeți The Essential pentru eficiența sa ridicată de până la 152 lm/W și pentru angajamentul său față de sustenabilitate.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential

;