Aeroportul din Copenhaga își renovează energia cu o soluție de iluminat imprimată 3D
Context
Aeroportul Copenhaga (denumit în continuare CPH) are ambiția de a deveni fără emisii până în 2050. Acest lucru implică atât traficul aerian, cât și operațiunile și, prin urmare, în primăvara anului 2020, au trebuit să renoveze o serie de birouri din terminalul 3 al aeroportului, ținând cont și de durabilitate. Când vine vorba de renovarea energetică, prețul și economiile sunt în centrul atenției. Prin urmare, a fost important pentru CPH ca soluția să ofere economii semnificative de energie, având în același timp un timp scurt de recuperare a investiției

Soluție
În colaborare cu Signify, CPH a ales să înlocuiască 250 de downlight-uri convenționale cu GreenSpace Downlights cu PerfectFit de la Philips, personalizate și imprimate 3D. Downlight-ul este imprimat din policarbonat reciclat, ceea ce reduce emisiile de CO2 cu 76%. În același timp, tehnologia de iluminare din downlight constă într-o placă LED, care reduce semnificativ consumul de energie în comparație cu downlights similare, convenționale. Într-un birou ca acesta, cu nevoie de lumină 24 de ore pe zi, acest lucru este de mare importanță. În toalete au fost instalați senzori PIR pentru economii suplimentare atunci când nu este detectată nicio prezență.
În special atunci când se renovează soluțiile de iluminat încastrate, este o provocare să se găsească corpuri de iluminat care să se potrivească cu decupajul 1:1. Cu soluția PerfectFit de la Philips, totuși, a fost posibil ca CPH să obțină o soluție personalizată care să se potrivească direct în decupajele existente. Astfel, nu a fost necesară înlocuirea tavanului, ceea ce a redus bugetul proiectului. Montarea celor 250 de downlights a fost realizată de instalatorul Kemp
Rezultatul
CPH a dorit o soluție de iluminat durabilă și eficientă din punct de vedere energetic în cadrul renovării birourilor sale din Terminalul 3. Prin înlocuirea proiectoarelor convenționale cu un consum de energie de 39,6 W per bucată cu proiectoare LED durabile cu un consum de energie de 12,5 W, au redus consumul total de energie al biroului cu 68%. Acest lucru corespunde la 60 000 kWh pe an. În același timp, soluția imprimată 3D a însemnat că bugetul pentru proiect a putut fi redus la minimum, deoarece downlight-urile imprimate 3D au putut fi montate direct în instalația existentă


Soluție durabilă
Cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D, GreenSpace Downlight este proiectat pentru economia circulară. Spotul este imprimat cu policarbonat reciclat care poate fi reciclat la nesfârșit pentru a reduce și mai mult CO2.

Economii mari de energie
Într-un birou cu activitate non-stop, conversia la LED este vizibilă. Prin trecerea de la downlights convenționale la LED, Aeroportul Copenhaga economisește 60 000 kWh anual

Instalare ușoară cu PerfectFit
Downlight-urile imprimate 3D sunt ușor de montat în instalația existentă, deoarece cu PerfectFit sunt proiectate special pentru decupajul specific