"Ne permite să fim pionieri în modul în care gestionăm toate aeroporturile din regiune."
Eficiență energetică și operațiuni durabile
Aeroportul cu cel mai mare volum de marfă din America Latină utilizează iluminatul imprimat în 3D, cea mai recentă inovație din sector, precum și gestionarea iluminatului de la distanță pentru a deveni un pionier în materie de sustenabilitate și gestionare a infrastructurii. Situat în orașul Bogota, Aeroportul Internațional Luis Carlos Galán Sarmiento, mai bine cunoscut ca El Dorado, este principalul terminal aerian din Columbia

Ca parte a strategiei de combatere a schimbărilor climatice, operatorul aeroportului internațional (OPAIN) a căutat o soluție pentru a atenua impactul activităților sale și pentru a-și reduce amprenta de carbon. Departamentul lor de întreținere, împreună cu alte zone ale aeroportului, adoptă în mod constant măsuri menite să crească eficiența infrastructurii aeroportului, care acoperă o suprafață de aproximativ 6,9 km². Principalul obiectiv al inițiativei lor a fost modernizarea corpurilor de iluminat interioare, asigurându-se în același timp că iluminatul are cel mai mic impact negativ posibil. Având în vedere că terminalele sunt puncte de tranzit 24/7, prioritatea a fost de a oferi o mai mare
confort vizual pentru pasageri și spații de lucru mai bune pentru întreaga forță de muncă a aeroportului. Pentru iluminatul exterior, provocarea a constat în implementarea unui sistem bazat pe cloud care să le permită să gestioneze operațiunile și întreținerea de la distanță, cu fiabilitate și garanții maxime. El Dorado este primul proiect de acest gen din America Latină care implementează cele mai recente inovații în domeniul iluminatului, atât prin utilizarea corpurilor de iluminat imprimate 3D, cât și a sistemelor Interact City pentru gestionarea de la distanță a luminilor exterioare.



Soluția
O operațiune durabilă cu iluminat imprimat 3D. Corpurile de iluminat printate 3D de la Signify au fost implementate în toate terminalele 1 și 2, asigurând lumina pentru mai mult de 173.000 m2. În total, au fost instalate 8 942 de downlight-uri, care au fost integrate în sistemul de control și monitorizare a tuturor zonelor aeroportului. Corpurile de iluminat DigiStreet de la Philips cu sistemul Interact City au fost alese pentru iluminarea zonelor exterioare și a străzilor. Odată cu migrarea în prima fază a 14 237 de corpuri de iluminat la tehnologia LED, aeroportul economisește deja peste 65% din energia electrică.