"...Corpurile de iluminat Signify myCreation imprimate 3D nu ar fi putut fi o alegere mai bună."
Suntem întotdeauna interesați de noile evoluții care ne îmbunătățesc acreditările în materie de sustenabilitate
O marcă globală de top în domeniul surfului, născută în Bells Beach, Australia, în 1969, Rip Curl menține o afinitate puternică cu surferii și cultura australiană a plajelor. Cea mai importantă plajă din nordul orașului Sydney. Manly Beac este populară pentru localnici, turiști și turiști deopotrivă și găzduiește locația de profil a Rip Curl din cadrul The Corso. Banda emblematică de magazine pentru pietoni din Corso leagă Manly Beach de Ferry Wharf, iar cu magazinele complementare și concurente din apropiere, Rip Curl avea nevoie ca magazinul său renovat să strălucească cu adevărat.


Standarde înalte de iluminat de respectat
Pentru a profita de unul dintre cele mai frecventate locuri din țară, Rip Curl trebuia să își îmbunătățească atractivitatea vizuală, atrăgând în continuare clienții pentru a-și crește cota de piață. Recenta renovare a magazinului a inclus un sistem de iluminat reproiectat și îmbunătățit, pentru a spori atractivitatea vizuală și a crea o atmosferă mai primitoare pentru clienți. În calitate de corporație certificată B, echipa de la Rip Curl a trebuit să îndeplinească standarde ridicate de iluminat, ceea ce a impus furnizorului de iluminat să analizeze cu atenție acreditările de sustenabilitate ale oricărei instalații.

Depășirea așteptărilor
Fabricat din material bio-circular și reciclabil la sfârșitul ciclului de viață, Philips MyCreation Accent Track a îndeplinit și a depășit așteptările privind durabilitatea. Philips MyCreation Accent Track a îmbunătățit experiența clienților și a îndeplinit cerințele de circularitate ale companiei. Cu un indice de redare a culorilor CRI90 de înaltă calitate, strălucire redusă și eficacitate remarcabilă, nu a fost nevoie să se facă niciun compromis între performanță și conștiința de mediu. Aspectul elegant, compact și balamaua integrată au făcut ca montajul să fie perfect pentru evidențierea rafturilor de haine și a vitrinelor din magazin.

Sustenabilitate fără a sacrifica calitatea
Corpurile de iluminat Philips MyCreations Accent Track au oferit companiei Rip Curl Manly o soluție de iluminat care le susținea angajamentele de sustenabilitate fără a sacrifica calitatea iluminatului. Fitingurile au putut fi fabricate la nivel local, reducând emisiile de carbon din transport și susținând producția în Australia. În plus, acest magazin emblematic de pe Manly Corso are acum un aspect nou și proaspăt, potrivit unui brand cu pedigree-ul Rip Curl.
Alte proiecte care v-ar putea interesa

Taipei 101 Tower
"Soluția de iluminat imprimată 3D care se potrivește conceptului nostru de design cicular. Totul este modularizat și poate fi dezasamblat".

McDonald's
"Nu am putut găsi o soluție pentru designul nostru specific de iluminat, până când nu am vorbit cu echipa de co-creare. Rezultatul este pur și simplu uimitor."

SeaWorld® Insula Yas
Corpuri de iluminat înclinate, adaptate spațiului de luat masa subacvatic.