Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Exklusivt utseende och känsla. Designad för framtiden.

Discover our lighting solutions

Varför ska du välja myCreation-belysning i dina representationslokaler?

  • Konfigurera din armatur så att uppfyller dina belysningsbehov och din stil.
  • Högenergieffektiv belysning med integrerad uppkopplad teknik
  • Minska koldioxid- och energiförbrukningen eftersom vi omvandlar avfall till nya armaturer och återanvänder dem i slutet av deras livscykel.
  • Lätt vikt, uppgraderingsbar och perfekt passform lösningar.

Skapa den perfekta stämningen

Oavsett om du driver ett hotell, en restaurang eller en bar lämnar den atmosfär du skapar ett bestående intryck. Med våra lättanvänd visuell konfigurator, kan du skräddarsy dina armaturer:

  • Välj former, färger och texturer som speglar ditt varumärke.
  • Lägg till flexibel dimning och dynamisk färginställning för att skapa atmosfären dina gäster kommer att minnas och återvända för.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Lättare energibelastning

Det är troligt att du måste belysa många av dina hotellrum dygnet runt, vilket driver upp energikostnaderna. Vad du behöver:

  • Högeffektiva LED-lampor minskar dessa kostnader utan att göra avkall på ljusstyrkan, förbrukar minst 50 % mindre energi än konventionella lampor.
  • Vår Interact Ready-lampor spara ytterligare 10% till 15% när de hanteras av Signfiy Interact anslutna belysningssystem.
No alt text found for image

Gå framåt, på ett hållbart sätt

Bra prestanda behöver inte betyda ett stort koldioxidavtryck. Våra hållbart tillverkade armaturer är lokalt producerade och cirkulära i sin design.

  • Våra armaturer är lätt att uppgradera, återanvända och återvinna.
  • Användning av tryckta delar upp till 75% återvunna och/eller biocirkulära material
  • Vi erbjuder också en återtagningsförfarande för våra uttjänta 3D-utskrivna armaturer. Returnera dem helt enkelt till oss för ansvarsfullt bortskaffande och återvinning.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Enkel installation och underhåll

Våra 3D-printade lättviktsarmaturer är lätt att installeraäven i hotellobbyer och lounger med hög takhöjd med minimal störning.

  • De är byggda för att vara smarta och hållbara, minskar underhållsbehovet.
  • 1:1 ersättning behövs? Våra downlights är utformade för att passa perfekt till dina befintliga utskärningar.
  • Med uppgraderingsbara funktioner kan din belysning dessutom utvecklas med ditt utrymme, spara tid, ansträngning och kostnader på lång sikt.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Belysningslösningar som förbättrar dina hotellrum

Upptäck vår produktportfölj med över 5 miljoner kombinationer. Använd vår visuella konfigurator för att anpassa din armatur och skapa den perfekta atmosfären som passar din stil.

Gå till belysningslösningar

Beställ vår lookbook

Är du entusiastisk över hållbar innovation och dess potential för ditt företag? Låt dig inspireras av vår Lookbook som finns i återvunnet papper eller som digital nedladdning.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Låt oss förvandla dina gästutrymmen tillsammans!