Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Tryckmaterial som lämnar ett bestående intryck, inte ett fotavtryck.

Ladda ner Färg- och texturöversikt

Hållbara material för en ljusare planet

Vi bryr oss om vår planet. Det är därför vi använder upp till 75% återvunna och/eller biocirkulära material i de 3D-printade delarna av våra armaturer, istället för att förlita sig på ny fossilbränslebaserad plast.

VÄNTA ... PLAST KOMMER FRÅN OLJA?Ja, det är sant! Den mesta plasten tillverkas av råolja, ett fossilt bränsle. Vi undviker det genom att använda smartare, grönare källor som minskar utsläpp och avfall.

För att säkerställa kvalitet, säkerhet och spårbarhet gör vi följande arbeta med betrodda partners som är specialiserade på att köpa in, bearbeta och certifiera dessa material. Vi förlitar oss på att våra partners omvandlar dem till granulat av hög kvalitet. Granulatet är det basmaterial som vi använder för att tillverka filament som uppfyller våra prestanda- och hållbarhetsstandarder, vilket gör att vi kan trycka högkvalitativa produkter.

Materialen vi litar på - Polykarbonat och PET

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Återvunnen efter konsumenttillverkning

Vi ger nytt liv åt plastavfall från vardagen genom att förvandla det till högkvalitativa armaturer. Dessa är våra HERO-material var och en knuten till en unik produktberättelse:

Dessa material är noggrant utvalda och bearbetade av våra partners för att säkerställa kvalitet, säkerhet och konsekvens och samtidigt minska miljöpåverkan från engångsplast.

Close-up of crushed blue plastic bottles overlaid with a recycling symbol, representing post-consumer recycled plastics used as feedstock for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Bio-cirkulära material

Vi använder minst 75% biologiskt cirkulärt innehåll i de flesta av våra filament för att skriva ut våra produkter. Detta inkluderar material som kommer från:

  • Använd matolja
  • Tallolja (en biprodukt från träförädling)

Detta är naturliga avfallsmaterial, inte fossila bränslen. Och viktigast av allt, våra biocirkulära material är ISCC PLUS-certifierad och säkerställer att de uppfyller strikta hållbarhets- och spårbarhetsstandarder genom hela leveranskedjan.

Golden bio-based liquid flowing with an ISCC logo and circular leaf symbol, representing certified bio-circular feedstock used in Signify MyCreation’s 3D-printed lighting materials.

Postindustriellt återvunnen

Vi använder också postindustriellt återvunna (PIR) material, plastavfall som återvinns från tillverkningsprocesser innan det någonsin når konsumenterna.vår PIR-ström innehåller 65% återvunnet material i de 3D-printade delarna av våra armaturer, vilket hjälper oss att minska industriavfallet samtidigt som vi bibehåller hög materialkvalitet.

Close-up of black and grey plastic flakes with a factory icon and circular arrows overlay, representing post-industrial recycled materials used as input for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Vanliga frågor om våra tryckmaterial

Vi har testat dem, men de uppfyller inte våra krav på belysning.

PLA tillverkas av livsmedelsgrödor som majs och sockerrör. Det bryts snabbt ner i värme eller fukt, vilket gör det olämpligt för belysningsprodukter.

PHA tillverkas av avfall, vilket är bra - men det är inte hållbart. Det kan krympa, blekna eller bli skevt med tiden.

Även blandningar med trä eller vete är svårare att trycka, dyrare och fortfarande inte tillräckligt tillförlitliga.

Vi använder polykarbonat från återvunna och biocirkulära källor eftersom det ger bättre prestanda, håller längre och stöder en cirkulär ekonomi.

Biocirkulära material kommer från naturligt avfall, som använd matolja eller tallolja. De tillverkas inte av fossila bränslen och bidrar till att minska utsläpp och avfall. De konkurrerar inte heller med livsmedel, som t.ex. majs.

Nej, för Puzzle använder vi PET (coPET) eftersom det är det material som är bäst lämpat för den specifika tryckformen.

Beroende på produkt använder vi:

  • Minst 75% biocirkulärt innehåll
  • Upp till 75 % återvunnen plast efter konsumentanvändning
  • Minst 65% postindustriellt återvunnen plast från tillverkningsavfall

Vi strävar efter högsta möjliga återvunna innehåll utan att kompromissa kvalitet eller säkerhet. Vissa delar kräver fortfarande en liten mängd jungfruligt material, men vi använd aldrig 100% jungfrulig plast för tryckning.

Ja, det stämmer. Våra armaturer är konstruerade för lätt demontering och återvinningsbarhet, stödja en cirkulär livscykel.

Vi arbetar med pålitliga leverantörer och testar alla material med avseende på styrka, värmebeständighet och ljusprestanda för att säkerställa att de uppfyller våra standarder och alla lagstadgade krav.

Ja. Alla våra material är giftfri och säker för inomhusmiljöer.

Färger och texturer

Medan de material vi använder definierar hållbarheten och prestandan hos våra armaturer, definierar texturerna och färgerna deras personlighet. Det är därför vi har inkluderat en översikt över våra estetiska alternativ i ett dokument, så att du kan se hur vårt engagemang för cirkulär design också stöder kreativ frihet med 180 färg- och texturkombinationer.

No alt text found for image

Armaturer som är konstruerade med resultat, hållbarhet och transparens i åtanke.

Om procentsatserna:
När vi nämner återvunnet innehåll (som 65% eller 75%) avser detta specifikt de 3D-utskrivna delarna av våra armaturer. Resterande del är jungfruligt material, men vi undviker strikt att använda 100 % jungfruligt material i någon av de tryckta delarna av våra produkter. Varje produkt är ett steg mot en mer cirkulär framtid.

Wind turbines spread across rolling green hills under a cloudy sky, symbolizing Signify MyCreation’s use of renewable energy and eco-friendly 3D-printed lighting practices.

Bli en del av den cirkulära ekonomins revolution

Vi anser att belysning ska göra mer än att lysa upp. Den ska återspegla dina värderingar, anpassa sig till ditt utrymme och vara skonsam mot planeten.

Gå till hemsidan för hållbarhet