Configure Essential
Med ett brett utbud av färger och texturer smälter Essential sömlöst in i alla inredningar, samtidigt som den ger funktionell belysning som uppfyller kraven på kontorsbelysning.
Essential kan anslutas till andra system för att skapa en smart kontorsbelysningslösning med integrerade sensorer för att undvika en "sensoracne" i dina vackert designade tak.
Den finns i tre storlekar och kan monteras på tre olika sätt. Den erbjuder ett VPC-alternativ (Visible Profile Ceiling) för enkel installation och ger perfekt kantfri takintegration. Den erbjuder många designalternativ för att uppfylla dina behov. Den är 3D-printad med återvunna material, vilket gör den till ett medvetet val för dem som vill bidra till en cirkulär ekonomi.
Essential har en hög verkningsgrad på upp till 152 lm/W. Välj den här belysningslösningen utan att kompromissa med stil, prestanda, funktionalitet eller hållbarhet.
Viktiga specifikationer
- Ett brett utbud av färger och texturer
- 3 storlekar och 3 monteringstyper (hängande, utanpåliggande och infälld)
- Inkluderar VPC-alternativ för enkel installation och perfekt integrering i tak utan kanter
- Kontorets krav på ögonkomfort uppfylls tack vare MXO-optik
- Tunable White-alternativ (2700–6500 K), med fokus på människors behov och välbefinnande som prioritet
- DALI eller trådlösa drivdon med Interact-beredskap
- Sensoralternativ med närvarodetektering och dimning av dagsljus
- Nödbelysning klar
- Tryckta delar från biocirkulärt material
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Verkningsgrad 120 - 152 lm/W (beroende på bländningsalternativ)
- CRI 90, 3000K och 4000K som tillval
- Livslängd 100.000h L80 @ 25°C Ta; 50.000h L90 @ 25°C Ta
- Från Turnhout-fabriken
- > ISCC Plus-certifierad
Drift & certifieringar
IP20 / IK04Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva

Drivdon

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SC200 sensor

IA5 SC1500 sensor
Ljusteknisk data
LED-modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000h L80 @ 25°C Ta; 50.000h L90 @ 25°C Ta
Elteknisk data
220-240 V.C
50-60Hz
0.9
<1 % @ 5 000 timmar
PSU (icke-dämpande)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct with Integrated Sensor)
Hållbarhet
LED
LED-tavla
Nedladdningar
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Viktig video
Essential är en elegant och mångsidig belysningslösning som finns i en mängd olika färger och strukturer som passar alla inredningar. Det här miljövänliga systemet, som är tillverkat av 3D-printade återvunna material, integreras sömlöst i tak och ansluts till smarta kontorssystem för att förbättra funktionaliteten utan att kompromissa med designen. Välj The Essential för dess höga effektivitet på upp till 152 lm/W och dess engagemang för hållbarhet.

Essential