Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

Med ett brett utbud av färger och texturer smälter Essential sömlöst in i alla inredningar, samtidigt som den ger funktionell belysning som uppfyller kraven på kontorsbelysning.

Essential kan anslutas till andra system för att skapa en smart kontorsbelysningslösning med integrerade sensorer för att undvika en "sensoracne" i dina vackert designade tak.

Den finns i tre storlekar och kan monteras på tre olika sätt. Den erbjuder ett VPC-alternativ (Visible Profile Ceiling) för enkel installation och ger perfekt kantfri takintegration. Den erbjuder många designalternativ för att uppfylla dina behov. Den är 3D-printad med återvunna material, vilket gör den till ett medvetet val för dem som vill bidra till en cirkulär ekonomi.

Essential har en hög verkningsgrad på upp till 152 lm/W. Välj den här belysningslösningen utan att kompromissa med stil, prestanda, funktionalitet eller hållbarhet.

Viktiga specifikationer

  • Ett brett utbud av färger och texturer
  • 3 storlekar och 3 monteringstyper (hängande, utanpåliggande och infälld)
  • Inkluderar VPC-alternativ för enkel installation och perfekt integrering i tak utan kanter
  • Kontorets krav på ögonkomfort uppfylls tack vare MXO-optik
  • Tunable White-alternativ (2700–6500 K), med fokus på människors behov och välbefinnande som prioritet
  • DALI eller trådlösa drivdon med Interact-beredskap
  • Sensoralternativ med närvarodetektering och dimning av dagsljus
  • Nödbelysning klar
  • Tryckta delar från biocirkulärt material
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Verkningsgrad 120 - 152 lm/W (beroende på bländningsalternativ)
  • CRI 90, 3000K och 4000K som tillval
  • Livslängd 100.000h L80 @ 25°C Ta; 50.000h L90 @ 25°C Ta
  • Tillverkad i Europa
  • > ISCC Plus-certifierad

Drift & certifieringar

Skyddsklass

IP20 / IK04Elektrisk klass II

Omgivningstemperatur

10°C till 35°C


Certifieringar

CE, RoHS

Test av glödtråd

650°C


Garanti

5 år


Schematisk ljusfördelningskurva

No alt text found for image

Drivdon

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Ljusteknisk data

Beskrivning

LED-modul

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Färgbeständighet

930: SDCM<3940: SDCM<3

Livslängd

100.000h L80 @ 25°C Ta; 50.000h L90 @ 25°C Ta

Elteknisk data

Ingångsspänning

220-240 V.C

Frekvens

50-60Hz

Effektfaktor

0.9

Felfrekvens drivdon

<1 % @ 5 000 timmar

Styrning

PSU (icke-dämpande)

DIA (DALI InterAct Wired)

WIA (InterAct Wireless)

IA4/IA5 (InterAct with Integrated Sensor)

Hållbarhet

Nedladdningar

Viktig video

Essential är en elegant och mångsidig belysningslösning som finns i en mängd olika färger och strukturer som passar alla inredningar. Det här miljövänliga systemet, som är tillverkat av 3D-printade återvunna material, integreras sömlöst i tak och ansluts till smarta kontorssystem för att förbättra funktionaliteten utan att kompromissa med designen. Välj The Essential för dess höga effektivitet på upp till 152 lm/W och dess engagemang för hållbarhet.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential