Köpenhamns flygplats energirenoverar med 3D-printad belysningslösning
Background
Köpenhamns flygplats (nedan CPH) har som ambition att bli utsläppsfri till 2050. Detta omfattar såväl flygtrafik som drift, och det var därför också med hållbarhet i åtanke som man under våren 2020 var tvungen att renovera ett antal kontor i flygplatsens terminal 3. När det gäller energirenoveringar är pris och besparingar i fokus. Det var därför viktigt för CPH att lösningen skulle ge betydande energibesparingar och samtidigt ha en kort återbetalningstid

Lösning
I samarbete med Signify valde CPH att ersätta 250 konventionella downlights med de skräddarsydda och 3D-printade GreenSpace Downlights med PerfectFit från Philips. Downlighten är utskriven av återvunnen polykarbonat, vilket minskar CO2-utsläppen med 76%. Samtidigt består belysningstekniken i downlighten av ett LED-kort, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen jämfört med liknande, konventionella downlights. I ett kontor som detta, med behov av ljus 24 timmar om dygnet, är detta av stor betydelse. PIR-sensorer installerades i toaletterna för extra besparingar när ingen närvaro detekterades.
Särskilt vid renovering av infällda belysningslösningar är det en utmaning att hitta armaturer som passar 1:1 i utskärningen. Med Philips PerfectFit-lösning var det dock möjligt för CPH att få en skräddarsydd lösning som skulle passa direkt i de befintliga utskärningarna. Det var därför inte nödvändigt att byta ut taket, vilket höll nere projektbudgeten. Monteringen av de 250 downlightsen utfördes av installatören Kemp
Resultatet
CPH ville ha en energieffektiv och hållbar belysningslösning i samband med energirenoveringen av deras kontor i Terminal 3. Genom att ersätta de konventionella downlightsen med en energiförbrukning på 39,6 W per styck med de hållbara LED-downlightsen med en energiförbrukning på 12,5 W har de minskat kontorets totala energiförbrukning med 68%. Detta motsvarar 60.000 kWh per år. Samtidigt innebar den 3D-printade lösningen att budgeten för projektet kunde hållas nere till ett minimum, eftersom de 3D-printade downlightsen kunde monteras direkt i den befintliga installationen


Hållbar lösning
Med 3D-utskriftsteknik är GreenSpace Downlight utformad för den cirkulära ekonomin. Downlighten är tryckt med återvunnen polykarbonat som kan återvinnas om och om igen för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

Stora energibesparingar
På ett kontor med aktivitet dygnet runt märks övergången till LED tydligt. Genom att byta från konventionella downlights till LED sparar Köpenhamns flygplats 60.000 kWh per år

Enkel installation med PerfectFit
De 3D-printade downlightsen är enkla att montera i den befintliga installationen, eftersom de med PerfectFit är specialdesignade för den specifika utskärningen