Představujeme Blossom
Ukázkové video









Používá surovou a intuitivní metodu. Ve své tvorbě se vrací k původu materiálů, které nejčastěji používá: dřeva, kamene a kovu. Své návrhy neskrývá pod nepřímými vrstvami, ale redukuje je na jejich samotnou podstatu. Pott pracuje ve svém designérském studiu se sídlem v Rotterdamu.

Ukázkové video
Osvětlení, které nechá váš prostor rozkvést Osvětlení Blossom, které navrhl Lex Pott, je dokonalou kombinací přírodního designu a udržitelnosti. Součásti lampy vytištěné na 3D tiskárně jsou vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bioobnovitelných materiálů. Navzdory svému objemnému vzhledu je Blossom lehký, takže jeho instalace je hračka. K dispozici je ve dvou velikostech a módních barvách, takže si můžete vytvořit jedinečný vzhled, který odpovídá vašemu stylu. Ať už je namontován pod úhlem nebo rovně, Blossom dodává díky speciálnímu efektu shluku dotek sofistikovanosti. Svítidlo je založeno na žárovce a je vhodné pro použití v pohostinství, kancelářích a obytných budovách.
Vylepšete svůj prostor jemným osvětlením, které vytváří uklidňující atmosféru a podporuje relaxační prostředí, které vás přiblíží přírodě. Díky přírodním designovým prvkům a udržitelným materiálům je Blossom tou nejlepší volbou pro ty, kteří oceňují krásu přírody a udržitelný design.
CE, EPD
5 let
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Žárovka E27, není součástí dodávky