Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image

Používejte méně: Maximalizujte efektivitu, minimalizujte dopad na materiál

Spotřeba energie nekončí, když svítidlo opustí výrobní závod.

Většina uhlíkové stopy výrobku totiž pochází z jeho celoživotního používání. Proto začínáme velmi účinné LED diody a ovladačea poskytuje špičkový výkon v poměru světelného toku na watt. S inteligentní ovládání a připojené stmívání, snižujeme spotřebu energie ještě více - automaticky upravujeme světelný výkon podle potřeb v reálném čase.

1. Méně energie

Více za méně peněz - jeden lumen za druhým.

Největší vliv na ekologickou stopu výrobku má energie spotřebovaná během jeho životnosti. Proto jsou naše svítidla konstruována na základě nejmodernější LED diody a ovladače, čímž překonává trh přibližně o 20 lm/W.

NašeHighlight high bay vede s téměř 200 lm/W - je to skutečná královna efektivity.

Chytré propojené osvětlení to posouvá ještě dále. S možností stmívání, detekce přítomnosti a senzory denního světla, naše systémy automaticky snižují spotřebu energie - bez snížení komfortu nebo výkonu.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Méně panenských materiálů

Proměna odpadu v zázrak.

Panenské materiály jsou spojeny s vysokými náklady na ochranu životního prostředí. Proto dáváme přednost recyklované, biologické a průmyslově znovu použité materiály - a jsme hrdí na to, že v žádném z našich tištěných dílů nepoužíváme 100% původní materiály.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plasty pro tisk

Všechny naše tištěné díly obsahují 65 % až 75 % udržitelného obsahu, a to pomocí jednoho ze tří pečlivě vybraných proudů:

  • Recyklovaný odpad po spotřebiteli (PCR) materiály
  • Biokruhové materiály
  • Postindustriální recyklace (PIR) materiály

Chcete se blíže podívat, z čeho jsme vyrobeni? Přejděte na naši stránku s materiály.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Kovy

Když je potřeba kov, počítáme s ním.

  • Chladiče v Accent D65, Accent D90 a Smooth rodiny jsou tvořeny 85 % recyklovaného hliníku.
  • Některé z našich nová kruhová svítidla jsou konstruovány bez chladičů, což ještě více snižuje dopad na životní prostředí.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Balení

Obaly jsou často přehlíženy, ale my je považujeme za součást výrobku.

  • Všechny papírové obaly obsahují ≥ 80 % recyklovaného obsahu nebo je z 100% obnovitelné zdroje
  • Žádné plasty na jedno použití: žádné blistry, žádné igelitové sáčky, žádné prachovky, žádná plastová páska
  • Jednoduché, recyklovatelné hnědé krabice bez inkoustového tisku
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Menší hmotnost

Nízká hmotnost. Těžký náraz.
Naše 3D tištěná svítidla váží až 80% méně než tradiční kovová svítidla.¹ Díky volnosti návrhu aditivní výroby můžeme spojit více funkcí do jediného dílu, čímž se počet komponentů sníží až o 10 40%

Tato lehčí konstrukce znamená:

  • Nižší emise během přepravy
  • Rychlejší instalace
  • Méně obalů
  • Vyšší efektivita v celém dodavatelském řetězci

Když používáte méně, získáte více - větší flexibilitu, větší výkon a větší udržitelnost.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. V porovnání s běžným kovovým svítidlem High Bay o hmotnosti 17 kg. Náš 3D tištěný Highlight váží 3,7 kg.

2. V porovnání se závěsným svítidlem Philips GreenSpace Accent.