Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image

Dlouhodobější používání: Vytvořeno pro dlouhou životnost, připraveno na vývoj

Udržitelnost nekončí u výroby.

Žije díky chytrému designu, který udržuje výrobky déle v provozu - a vyhýbá se jejich skládkování.

Naše svítidla jsou vyrobena tak, aby vydržela, aby se dala opravovat a aby se vyvíjela. Tím prodlužujeme životnost výrobků, snižujeme spotřebu zdrojů a pomáháme vám dělat více s tím, co už máte.

1. Delší životnost

Dlouhodobý závazek k výkonnosti.
Osvětlení by mělo vydržet. Proto jsou naše výrobky navrženy tak, aby byly spolehlivé, s životností až do 100.000 hodin (L80)

Tato dlouhá životnost znamená nejen méně výměn a méně údržby, ale také výrazně snižuje dopad na životní prostředí.

To vše je podpořeno Environmentální prohlášení o produktu (EPD)a poskytuje transparentní přehled o celém životním cyklu výrobku.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Opravitelné

Nenahrazujte. Stačí opravit.
Proč vyhazovat celé svítidlo, když je třeba opravit jen jednu část? Naše výrobky jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno opravit, takže můžete vyměnit to, co je rozbité, a zbytek si ponechat. Tím se zabrání plýtvání, sníží se náklady a ušetří se cenné materiály.

Podporujeme opravitelnost podle návrhu:

  • Žádné lepené nebo zalité součásti
  • Díly jsou přístupné pomocí standardní nástroje - nebo vůbec žádné nástroje
  • Opravy lze provádět na stránkách instalační firmou - není třeba zasílat zpět
  • Servisní štítek poskytuje přístup ke všem dokumentům o opravách, instalaci a demontáži online - není třeba žádných papírových příruček

Údržba je tak rychlejší, ekologičtější a mnohem pohodlnější.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Upgradovatelné

Když se vaše potřeby změní, naše osvětlení se přizpůsobí.

Udržitelnost také znamená zůstat relevantní. Naše svítidla jsou modulární a připravené na budoucnost, což umožňuje zlepšit výkon nebo funkčnost bez nutnosti výměny celého produktu.²

Zde je popis toho, co můžete upgradovat:

  • Přidání konektivity přepnutím ovladačů
  • Zvýšení účinnosti modernizací systému COB
  • Změna estetiky výměnou optiky, pouzdra nebo předních kroužků
  • Přizpůsobení výkonu přidáním příslušenství, jako jsou snooty nebo voštiny pro regulaci oslnění nebo tvarování paprsku

Některá vylepšení jsou stejně snadná jako výměna žárovky. Jiné mohou vyžadovat instalační firmu - všechny však lze provést přímo u vás, čímž se vyhnete zbytečné přepravě a prostojům.

Smooth Cylinder - CXT

1. Hodnotu zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti naleznete ve specifikacích každého produktu.

2. Možnosti upgradu naleznete ve specifikacích produktu.