Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65

At sætte fokus på det, der virkelig betyder noget

No alt text found for image

Vi præsenterer Accent D65-familien

Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65, og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

Accent Semi-Recessed D65 er den perfekte belysningsløsning til alle, der er på udkig efter energieffektiv, alsidig og bæredygtig belysning. Denne innovative projektor er designet med den nyeste LED-teknologi og leverer uovertruffen lysstyrke og klarhed, hvilket gør den til det perfekte valg til en lang række anvendelsesområder, herunder modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligområder.

Med en række forskellige strålevinkler og farvetemperaturer at vælge imellem giver Accent Semi-Recessed D65 uovertruffen alsidighed. Den har også forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter. Dens slanke og moderne design integreres problemfrit i ethvert miljø, mens dens holdbare konstruktion sikrer langvarig ydeevne.

Accent Semi-Recessed D65 er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en kølelegeme af 85 % genbrugsaluminium og er en meget bæredygtig belysningsløsning. Dens cirkulære design gør, at den kan opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket sikrer, at den holder i mange år fremover.

Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65, og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Vigtige specifikationer

  • Halvnedsænket loftsmontering - Fås i 6 loftsudskæringsstørrelser
  • Rigt udvalg af boliger
  • 5 teksturmuligheder for projektoren
  • Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
  • Optoner til optik - kollimator/reflektor
  • Effektivitet op til 144 lm/w
  • Mulighed for CRI80 eller CRI90
  • Lumen: 1200 - 2700 lumen
  • Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Vedligeholdelse af lumen (EN-IEC 62722-2-1) ved middellevetid: 100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Operationel

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02Elektrisk klasse II

Omgivende område

10°C til 35°C


Certificeringer

CE, RoHS

Test af glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skematisk tegning af lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Vedligeholdelse af lumen (EN-IEC 62722-2-1) ved middellevetid

100.000 timer* til L80 ved 25 °C T

*Se specifikationsark for detaljer

Elektrisk

Indgangsspænding

220-240 vac

Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Fejlprocent for kontroludstyr ved medianlevetid

< 10 % ved 50.000 timer for Tambient 25 °C

Kontrol

PSU (ikke-dæmpning)DIA (DALI-dæmpning)WIA (InterAct Wireless)

Bæredygtighed

Materiale

Alle trykte dele er fremstillet af mindst 65 % genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast.

Køleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium efter forbrug

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Optisk type

Højreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65