Vi præsenterer Blossom
Teaser video









Anvender en rå og intuitiv metode. I sit arbejde vender han tilbage til oprindelsen af de materialer, han bruger mest: træ, sten og metal. Han skjuler ikke sine designs under indirekte lag, men reducerer dem til selve deres essens. Pott arbejder fra sit designstudie i Rotterdam.

Teaser video
Belysning, der får dit rum til at blomstre Blossom er designet af Lex Pott og er den perfekte blanding af naturligt design og bæredygtighed. Lampens 3D-printede dele er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer. På trods af sit voluminøse udseende er Blossom let, hvilket gør installationen til en leg. Den fås i to størrelser og trendy farver, så du kan skabe et unikt look, der matcher din stil. Uanset om den er monteret i en vinkel eller lige, tilføjer Blossom et strejf af raffinement med sin særlige klyngeeffekt. Armaturet er pærebaseret og velegnet til hospitaler, kontorer og boliger.
Løft dit rum med blød belysning, der skaber en beroligende atmosfære og fremmer et afslappende miljø, der bringer dig tættere på naturen. Med sine naturlige designelementer og bæredygtige materialer er Blossom det ultimative valg for dem, der sætter pris på naturens skønhed og bæredygtigt design.
CE, EPD
5 år
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
E27 Lyspære, medfølger ikke