Configure Essential
Med en bred vifte af farver og teksturer passer Essential problemfrit ind i enhver indretning, samtidig med at den giver funktionel belysning, der opfylder kravene til kontorbelysning.
Essential kan forbindes med andre systemer for at skabe en smart kontorbelysningsløsning med integrerede sensorer for at undgå en "sensorakne" i dine smukt designede lofter.
Den fås i tre størrelser og kan monteres på tre forskellige måder. Det tilbyder en VPC (Visible Profile Ceiling) mulighed for nem installation og giver perfekt kantløs loftintegration. Den har mange designmuligheder, så den kan opfylde dine behov. Den er 3D-printet med genbrugsmaterialer, hvilket gør den til et bevidst valg for dem, der ønsker at bidrage til en cirkulær økonomi.
Essential har en høj effektivitet på op til 152 lm/W. Vælg denne belysningsløsning uden at gå på kompromis med stil, ydeevne, funktionalitet eller bæredygtighed.
Vigtige specifikationer
- En bred vifte af farver og teksturer
- 3 størrelser og 3 monteringstyper (pendel, overflade og indbygget)
- Inkluderer VPC-mulighed for nem installation og perfekt loftintegration uden kant
- Compliance på kontoret, kriterier for øjenkomfort opfyldt takket være MXO-optik
- Tunable White-option
 (2700-6500K), med fokus på menneskelige behov og velvære som prioritet
- DALI eller trådløse drivere med Interact ready
- Sensoroption med tilstedeværelsesregistrering og dagslysdæmpning
- Nødbelysning klar
- Trykte dele fra biocirkulært materiale
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Effektivitet 120 - 152 lm/W (afhængigt af blændingsindstillinger)
- CRI 90, 3000K og 4000K valgmuligheder
- Levetid 100.000 timer til L80 ved 25 °C Ta; 50.000 timer til L90 ved 25 °C Ta
- Fra Turnhout-fabrikken
- > ISCC Plus-certificeret
Operationel
IP20 / IK04Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SC200 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optisk
LED-modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 timer til L80 ved 25°C Ta; 50.000 timer til L90 ved 25°C Ta
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1 % @ 5.000 timer
PSU (Ikke-dæmpende)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct med integreret sensor)
Bæredygtighed
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
LED
LED-tavle
Downloads
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Vigtig video
Essential er en stilfuld og alsidig belysningsløsning, der fås i en række forskellige farver og teksturer, som passer til enhver indretning. Dette miljøvenlige system, der er fremstillet af 3D-printede genbrugsmaterialer, integreres problemfrit i lofter og forbindes med smarte kontorsystemer for at forbedre funktionaliteten uden at gå på kompromis med designet. Vælg The Essential på grund af dens høje effektivitet på op til 152 lm/W og dens engagement i bæredygtighed.

Essential