Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
Greenspace - FAM
Greenspace - FAM

Vores løfte om perfekt pasform

Nu er det slut med besværet! Har du nogensinde stået med et hul i loftet, når du har udskiftet downlights? Med disse 3D-printede downlights garanterer vi en perfekt pasform. Se, hvordan downlights med perfekt pasform gør dine installationsprojekter nemmere.

Our perfect fit promise

Configure GreenSpace

Nem renovering af downlights

Nem 1:1-udskiftning:
Passer til alle udskæringer mellem 150–280 mm. Sig farvel til dyre og tidskrævende adapterringe. Altid et perfekt match til din udskæring

Integreret intelligens:
Mulighed for indbyggede sensorer til dagslys- og bevægelsesstyring, der sparer værdifuld installationstid.

Designet til cirkularitet:
Reducerer affald med 75% gennem brug af biocirkulære materialer i armaturhus og lister samt et design, der er let at genbruge.

Tilpas efter jeres behov: Med mulighed for skræddersyede belysningsspecifikationer, nødbelysning samt et bredt udvalg af kabler og stik kan Greenspace PerfectFit tilpasses præcist til jeres behov.

Vigtige specifikationer

  • Passer til enhver udskæring fra 150–280 mm
  • Stort udvalg af listfarver og dekorative optikker, der matcher jeres behov
  • Bredt udvalg af optikker: højglans, kontorkompatibel (UGR19), hvid, sort og messing med smukke teksturer
  • Lyseffektivitet på op til 162 lm/W for kort tilbagebetalingstid
  • Bredt udvalg af lumenpakker: 700, 1400, 2000, 3000, 4000 og 5000 lumen
  • Printede dele fremstillet med mere end 75 % massebalanceret biocirkulært materiale
  • Mulighed for IP54-klassificering
  • Sensorløsninger med bevægelsesdetektion og dagslysdæmpning
  • Mulighed for både nødbelysning og central nødbelysning
  • Bredt udvalg af kabelmuligheder og tilbehør
  • Støvbeskyttelsesdæksel for et pletfrit resultat – fjernes før brug
  • Fremstillet i Europa

Operationel

Klassificeringer:

IP20 / IK02
IP54 / IK06 for PCO & PCC (undtagen U4, U5 samt PCO + ELP3, ELD3, ELW3)
Klasse II

Omgivelsestemperatur:

+10 °C til +35 °C
-20 °C til +35 °C for PCO & PCC (undtagen U4, U5, ELP3, ELD3, ELW3, Kabelløsninger)

Certificeringer:

CE, RoHS, ENEC

Glødetrådstest:

650°C


Garanti

5 år


Skematisk tegning af lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU-E (Ikke-dæmpbar)

No alt text found for image

PSD-E (DALI dæmpbar)

No alt text found for image

DIA-E (DALI Interact dæmpning)

No alt text found for image

WIA-E (Inteact trådløs dæmpning)

No alt text found for image

SIA-E (Sensor ready driver)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

Farvetemperatur

Ra80+, 3000K, 4000K

Ra90+, 3000K, 4000K, Tunable White 2700K-6500K

Binning

SDCM<3

Levetid

100.000 timer, L100 @25°C Ta – for 830/840/930/940 typer med konstant lysudbytte (CLO)
100.000 timer, L90 @25°C Ta – for 830/840/930/940 typer i 700/1400 lumen og på forespørgsel 2000 lumen
100.000 timer, L80 @25°C Ta – for 830/840/930/940 typer i alle øvrige lumenpakker

Elektrisk

Indgangsspænding

220-240vac

Frekvens

50-60Hz

Effektfaktor

>0.9

Driver fejlrate

<10% ved 100.000 timer Ta 25°C

Bæredygtighed

Materiale

Armaturhus og lister er fremstillet med mindst 75 % massebalanceret biocirkulært polycarbonat

Køleplade lavet af 55 % genbrugsaluminium

Designet til cirkularitet

Lister, optik og dæksel kan nemt udskiftes uden brug af værktøj
Driver og LED-board kan skiftes hurtigt med simpelt værktøj

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

GreenSpace

Greenspace - FAM

GreenSpace