Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Paul Thursfield

Paul Thursfield, designeren af Smooth, er en visionær britisk designer, der er kendt for at omdanne komplekse ideer og nye teknologier til elegante, kommercielt succesfulde produkter. Med en tværfaglig karriere, der spænder over forskellige designområder og produktkategorier, har hans arbejde vundet mere end 20 internationalt anerkendte designpriser.

I de senere år har han udviklet en særlig passion for belysningsdesign, da han er tiltrukket af dets evne til at skabe dejlige oplevelser og forbedre den måde, folk lever og arbejder på. Paul bor og arbejder i Eindhoven, et anerkendt europæisk knudepunkt for design og teknologisk innovation, hvor han fortsætter med at udforske nye grænser for at skabe meningsfulde, menneskecentrerede designløsninger.

paul thursfield

Vi præsenterer Smooth

Skab den perfekte stemning med Smooth – den bæredygtige og stilfulde belysningsløsning til butikker, hotel- og restaurationsbranchen. Mix og match farver og teksturer for at opnå en unik og luksuriøs effekt.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Er du på udkig efter en bæredygtig, stilfuld og funktionel belysningsløsning, der passer ind i ethvert miljø? Så er Smooth Skinnespot det naturlige valg. De runde kanter gør skinnespottet til et behageligt og roligt armatur, der skaber en elegant æstetik i rummet.

Specifikationer

  • Brugbar til et bredt udvalg af anvendelsesområder
  • Inder ring med teksturmuligheder, for en unik og luksuriøs effekt
  • Flere kelvingrader at vælge imellem – f.eks. 3000K, 4000K Premium White og Premium Color
  • Bredt udvalg af spredningsvinkler
  • Valgmuligheder for optik – kollimering eller reflektor
  • Effektivitet op til 140 lm/W
  • Mulighed for Ra80 eller Ra90
  • Lumenpakke mellem 1000 og 2200 lm
  • Forskellige drivermuligheder – Tænd/sluk, DALI (DIA), Interact (WIA – trådløs belysning)
  • Vedligeholdelse af lumen (EN-IEC 62722-2-1) ved middellevetid: 100.000 timer ved L80

Egenskaber

Klassificeringer

IP20/IK02 klasse ||

Omgivelsestemperatur

10°C til 35°C


Certificeringer

CE, RoHS

Glødetrådstest

650°C


Garanti

5 år


Lysfordeling

No alt text found for image

Drivere

No alt text found for image

PSU (Tænd/sluk)

No alt text found for image

DALI (DIA)

No alt text found for image

Interact trådløs (WIA)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

Farvetemperatur

Ra80 , 3000K
Ra80 , 4000K
Ra90 , 3000K (PW930/PC930)
Ra90 , 4000K (PW940)

Farvestabilitet

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Vedligeholdelse af lumen (EN-IEC 62722-2-1) ved middellevetid

100.000 timer* til L80 ved 25 °C T

Elektrisk

Indgangsspænding

220-240 vac

Linjefrekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Fejlprocent for kontroludstyr ved medianlevetid

< 10 % ved 50.000 timer for Tambient 25 °C

Styring

PSU (Tænd/sluk), DALI (DIA), Trådløs (WIA Interact)

Bæredygtighed

Materiale

Alle trykte dele er fremstillet af mindst 65 % genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast.

Køleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium efter forbrug

Lyskilde type

LED

LED-type

LED-board


Optik

Højreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track