"Hurtig at fremstille, nem at installere og sikker på grund af de lette materialer."
Den nye belysning er med til at fremhæve vores produkter og gøre dem mere synlige, hvilket bidrager til en bedre butiksoplevelse for vores kunder."
Desigual gjorde sig bemærket ved at skabe unik og sjov mode af denimrester. Den samme innovative ånd og fokus på genbrug af materialer blev afspejlet i ombygningen af deres flagskibsbutik i Arenas Shopping Center i Barcelona. Desigual havde tre klare mål med belysningen: at forbedre den nøjagtige gengivelse af deres produkter, at have et enkelt styringssystem og at fremme energibesparelser og bæredygtighed.

Løsningen
PremiumColor- og PremiumWhite-belysningsopskrifterne, der er specielt designet til modeapplikationer og har en CRI på over 90, får farver og teksturer til at træde frem. Ved at implementere det trådløse Interact-styringssystem kan butikscheferne altid styre belysningen. De kan oprette tidsplaner og programmere scener, der passer til deres behov, og sikre, at belysningen justeres automatisk, mens de fokuserer på deres daglige opgaver
Ved at vælge Signify myCreation 3D-printede LED Accent Track-spotlights, der er fremstillet af 65 % genbrugsmateriale, vender Desigual tilbage til sin oprindelige filosofi om at give brugte materialer et nyt liv. Nu har de et produkt, der er hurtigt at fremstille, nemt at installere og også sikkert, fordi det er lavet af lette materialer. Samtidig får de alle fordelene ved LED-belysning, som f.eks. forlænget levetid og minimalt energiforbrug.
Balance mellem bæredygtighed og omkostninger
Et solidt belysningssystem skal være fleksibelt og reagere på de konstant skiftende behov i modebutikker, hvor de udstillede produkter varierer med jævne mellemrum baseret på stil og sæson. Sammenlignet med det tidligere system har den nye belysning øget både lysniveauet og farvegengivelsesindekset, hvilket hjælper med at fremhæve de udstillede produkter og skabe et mere behageligt miljø for kunderne. Ved at kombinere Interact med Signify myCreation bæredygtige LED-armaturer, der overholder principperne for cirkulær økonomi og har et miljøpåvirkningscertifikat, har Desigual reduceret sit energiforbrug og sikret et fuldt opdaterbart system. Det giver mulighed for at indarbejde fremtidige teknologier og maksimere levetiden for deres belysningssystem. Desuden minimeres affald og miljøpåvirkning, når man ved, at armaturerne i sidste ende kan omdannes til nye produkter.