"Et perfekt match med hensyn til omkostningsbesparelser og nem installation"
Kundens udfordring
Madrid Barajas lufthavn ligger 12 km fra Madrids centrum og betjener ca. 58 millioner passagerer om året, hvilket gør den til Spaniens travleste lufthavn. Lufthavnen ønskede at opgradere sine fællesområder i terminal 1, 2 og 3.
Madrid Barajas Airport havde to hovedmål for projektet: at reducere energiomkostningerne og finde en belysningsløsning, der er nem at installere uden at skulle ændre loftet for at få plads til de nye armaturer. De kunne opfylde begge dele med PerfectFit-downlights.

"Jeg er meget tilfreds med de downlights, vi bruger som erstatning for de gamle induktionslamper.
Vi har installeret dem i et stort område, og de er lysende og æstetisk perfekte. Installationen var nem på grund af deres lave vægt og præcise pasform i de udskæringer, som de gamle armaturer efterlod. Jeg vil anbefale dem til fremtidige projekter."
Løsning
Terminalerne var tidligere oplyst af Philips QL-induktionslamper. Nye energibesparende initiativer lanceret af lufthavnens ledelse fokuserede på en mere energieffektiv løsning. Med 3D-printteknologi og LED-belysning er lufthavnen godt på vej til at nå sine mål for energibesparelser. Sammenlignet med den tidligere belysningsinstallation er der opnået besparelser på over 50 %. Og ved at tilføje Dynalite-styring kan lufthavnen spare endnu mere. Det andet mål var en hurtig, nem og omkostningseffektiv installation. Udskæringen fra de gamle induktions-downlights var 270 mm. Nye LED-downlights har typisk meget mindre udskæringer, hvilket var en udfordring. Nu med 3D-printteknologi er de nye energieffektive LED-downlights blevet lavet specifikt til at passe til det 270 mm store loftshul fra den tidligere installation. De nye armaturer passer perfekt. Derudover gør 3D-printningens lette natur installationen enkel. Projektet omfattede installation af 194 3D-printede downlights, og der er planer om at udvide til flere områder i den nærmeste fremtid.


Skræddersyet til dig
Vores 3D-printede armaturer er designet til at opfylde præcis dine specifikationer og passer med garanti.

Uden besvær
Vi gør det nemt at få de downlights, du har brug for til dine næste projekter. Let at konfigurere online og installere på få minutter

Bæredygtig
Du bekymrer dig om miljøet. Det gør vi også. Vores armaturer er lavet af polykarbonat, der kan genbruges fuldt ud.
Andre projekter, du måske finder interessante

McDonald's
"Vi kunne ikke finde en løsning til vores specifikke lysdesign, før vi talte med co-creation-teamet. Resultatet er bare fantastisk."

PLUS Detailhandel
"Fra den indledende diskussion til prototype er det blevet til et personligt, bæredygtigt og let at installere produkt på 3 måneder."

Tapei 101 Tower
"Den 3D-printede belysningsløsning, der passer til vores cikulære designkoncept. Alt er modulopbygget og kan skilles ad."
Bestil vores lookbook
Er du nysgerrig efter, hvordan bæredygtig innovation kan se ud og bidrage til dit brand? Bestil vores udgave på genbrugspapir, eller download den digitale udgave, som er endnu mere miljøvenlig.