Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Brug mindre: Maksimer effektiviteten, minimer materialepåvirkningen

Energiforbruget stopper ikke, når et armatur forlader fabrikken.

Faktisk kommer det meste af et produkts CO2-fodaftryk fra dets brug i hele dets levetid. Det er derfor, vi starter med meget effektive LED'er og drivereog leverer førsteklasses lumen pr. watt. Med smarte kontroller og tilsluttet dæmpningreducerer vi energien yderligere ved automatisk at justere lysudbyttet efter behov i realtid.

1. Mindre energi

Gør mere med mindre - en lumen ad gangen.

Den energi, der bruges i løbet af et produkts levetid, har den største indvirkning på dets miljømæssige fodaftryk. Derfor er vores armaturer bygget op omkring state-of-the-art LED'er og drivereog klarede sig bedre end markedet med ca 20 Lm/W.

Vores Highlight high bay fører an med næsten 200 Lm/W - hvilket gør den til en sand dronning af effektivitet.

Smart forbundet belysning skubber dette endnu længere. Med mulighed for dæmpning, registrering af tilstedeværelseog dagslyssensorervores systemer reducerer automatisk energiforbruget - uden at gå på kompromis med komfort eller ydeevne.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Færre jomfruelige materialer

At forvandle affald til vidundere.

Jomfruelige materialer har høje miljømæssige omkostninger. Det er derfor, vi prioriterer genbrugte, biobaserede og industrielt genanvendte materialer - og vi er stolte af at kunne sige, at vi ikke bruger 100 % jomfruelige materialer i nogen af vores printede dele.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plast til trykning

Alle vores trykte dele indeholder 65 % til 75 % bæredygtigt indholdved hjælp af et af tre nøje udvalgte vandløb:

  • Genbrugsmaterialer efter forbrug (PCR) materialer
  • Bio-cirkulær materialer
  • Post-industriel genbrug (PIR) materialer

Vil du se nærmere på, hvad vi er lavet af? Gå over til vores materialeside.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 metaller

Når metal er nødvendigt, får vi det til at tælle.

  • Kølelegemer i Accent D65, Accent D90 og Smooth familier er lavet af 85 % genanvendt aluminium efter forbrug.
  • Nogle af vores nye cirkulære downlights er konstrueret uden kølelegemer, hvilket reducerer miljøpåvirkningen yderligere.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Emballage

Emballage bliver ofte overset, men vi behandler den som en del af produktet.

  • Al papirbaseret emballage indeholder ≥80% genanvendt indhold eller er fra 100 % vedvarende kilder
  • Ingen engangsplastik: ingen blærer, ingen plastikposer, ingen støvomslag, ingen plastiktape
  • Enkel, genanvendelig brune kasser uden blækudskrivning
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Mindre vægt

Let i vægt. Tung i slagkraft.
Vores 3D-printede armaturer vejer op til 80% mindre end traditionelle metalarmaturer.¹ Takket være designfriheden ved additiv fremstilling kombinerer vi flere funktioner i en enkelt del, hvilket reducerer antallet af komponenter med op til 40%

Den lettere konstruktion betyder:

  • Lavere udledning under transport
  • Hurtigere installation
  • Mindre emballage
  • Større effektivitet i hele forsyningskæden

Når du bruger mindre, åbner du op for mere - mere fleksibilitet, mere ydeevne og mere bæredygtighed.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Sammenlignet med et almindeligt high bay-armatur i metal på 17 kg. Vores 3D-printede Highlight vejer 3,7 kg.

2. Sammenlignet med Philips GreenSpace Accent pendelarmatur.