Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Brug længere: Bygget til at holde, klar til at udvikle sig

Bæredygtighed slutter ikke ved produktionen.

Den lever videre gennem smarte designvalg, der holder produkterne i brug længere - og væk fra lossepladserne.

Vores armaturer er lavet til at holde, lavet til at blive repareret og lavet til at udvikle sig. Det er sådan, vi forlænger produkternes levetid, reducerer ressourceforbruget og hjælper dig med at gøre mere med det, du allerede har.

1. Længere levetid

En langsigtet forpligtelse til at præstere.
Belysning skal holde. Derfor er vores produkter konstrueret til at være pålidelige med levetider på op til 100.000 timer (L80)

Den lange levetid betyder ikke kun færre udskiftninger og mindre vedligeholdelse, den reducerer også miljøpåvirkningen betydeligt.

Alt dette bakkes op af Miljømæssige produktdeklarationer (EPD'er) og giver gennemsigtig indsigt i hele produktets livscyklus.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Kan repareres

Lad være med at udskifte. Bare reparer.
Hvorfor smide et helt armatur væk, når kun en del skal repareres? Vores produkter er designet til at være nemme at reparere, så du kan udskifte det, der er gået i stykker, og beholde resten. Det forhindrer spild, sænker omkostningerne og sparer værdifulde materialer.

Vi støtter repairability by design:

  • Ingen limede eller indstøbte komponenter
  • Dele er tilgængelige ved hjælp af standardværktøjer - eller slet ikke noget værktøj
  • Reparationer kan udføres på stedet af en installatør - ingen grund til at sende tilbage
  • Service-tag giver adgang til alle reparations-, installations- og demonteringsdokumenter online - ingen papirmanualer er nødvendige

Det gør vedligeholdelsen hurtigere, grønnere og langt mere praktisk.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Kan opgraderes

Når dine behov ændrer sig, kan vores belysning tilpasse sig. Bæredygtighed betyder også at forblive relevant. Vores armaturer er modulær og fremtidssikret det giver dig mulighed for at forbedre ydeevnen eller funktionaliteten uden at udskifte hele produktet.²

Her er, hvad du kan opgradere:

  • Tilføj tilslutningsmuligheder ved at skifte chauffør
  • Øg effektiviteten ved at opgradere COB
  • Ændre æstetik ved at udskifte optik, hus eller frontringe
  • Tilpas ydeevnen ved at tilføje tilbehør som snoots eller honeycombs til blændingskontrol eller stråleformning

Nogle opgraderinger er lige så nemme som at skifte en pære. Andre kræver måske en installatør - men alle kan udføres i dine lokaler, så du undgår unødvendig transport og nedetid.

Smooth Cylinder - CXT

1. Se det specifikke produktspecifikationsark for værdien af ​​lumenvedligeholdelsen (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid.

2. Se produktspecifikationerne for opgraderingsmuligheder.