Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Akzent-Zylinder

Mit ihrem bekannten und vielseitigen Archetyp hat die Accent Cylinder eine hohe Effizienz von bis zu 143 lm/W und liefert einen Lumenbereich von 1200 bis 4200 lm.

Erhältlich in trendigen Farben, mit 3 Montagemöglichkeiten und mehreren Steuerungsoptionen, ist diese nachhaltige Leuchte perfekt für Büros, Einzelhandelsflächen und Gaststätten geeignet. Jeder Accent Cylinder wird aus recycelten Materialien hergestellt und auf Anfrage in Europa produziert.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Hocheffizienter und vielseitiger Archetypzylinder

Wichtige Spezifikationen

  • Bekannter Archetyp mit einer reichen Farbpalette
  • 3 Befestigungsmöglichkeiten
  • Hohe Effektivität und Anschlussfähigkeit an das System
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Lichtausbeute bis zu 143 lm/W
  • CRI 90 und CRI80 Optionen und 2700K, 3000K, 4000K, FMT Optionen
  • Nicht dimmbar, DALI, drahtgebundene und drahtlose Interaktionssteuerung
  • Lebensdauer 100.000 Std. nach L90B50 @ 25°C Ta
  • Von der Tamasi-Fabrik auf Anfrage gedruckt

Operativ

Schutzklasse

IP20 / IK02

Elektrische Klasse II

Ambient Range

10°C bis 35°C


Zertifizierungen

CE, RoHS

Glühdrahtprüfung

650°C


Garantie

5 Jahre


Schematische Licht-Zeichnung

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optisch

Beschreibung

LED-Modul


CCT

CRI80 , Frische Lebensmittel Champagner 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Frische Lebensmittel Fleisch

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Lebenslang

50.000 Stunden* bis L80B50 @ 25°C Ta


Elektrisch

Input Voltage

220-240Vac


Frequenz

50-60 Hz

Leistungsfaktor

0.9

Ausfallrate der Fahrer

<1% bei 5.000 Stunden


Kontrolle

PSU (nicht dimmbar)
DIA (DALI InterAct verdrahtet)
WIA (InterAct Wireless)

Nachhaltigkeit

Material

-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe

Typ der Lichtquelle

LED

LED Type

LED-Platine


Herunterladen

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder

;