Einführung der Accent D65-Familie
Die Accent Track D65 ist ein eleganter, energieeffizienter Beleuchtungsprojektor, der Nachhaltigkeit mit einem diskreten Design kombiniert und einen kompakten Durchmesser von 65 mm aufweist. Diese vielseitige Leuchte eignet sich perfekt für den Modeeinzelhandel, das Gastgewerbe und den Wohnbereich und bietet eine Reihe von Farb- und Texturoptionen, die zu jedem Raum passen.