"Perfekt geeignet für Kosteneinsparungen und eine einfache Installation"
Herausforderung für den Kunden
Der 12 km vom Stadtzentrum Madrids entfernte Flughafen Madrid Barajas fertigt jährlich etwa 58 Millionen Passagiere ab und ist damit der verkehrsreichste Flughafen Spaniens. Der Flughafen wollte seine Gemeinschaftsbereiche in den Terminals 1, 2 und 3 modernisieren.
Der Flughafen Madrid Barajas hatte zwei Hauptziele für das Projekt: die Energiekosten zu senken und eine Beleuchtungslösung zu finden, die einfach zu installieren ist, ohne dass die Decke verändert werden muss, um die neuen Leuchten unterzubringen. Mit PerfectFit Downlights konnten beide Ziele erreicht werden.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Downlights, die wir als Ersatz für die alten Induktionslampen einsetzen.
Wir haben sie in einem großen Bereich installiert und sie sind leuchtend und ästhetisch perfekt. Die Installation war aufgrund des geringen Gewichts und der exakten Passgenauigkeit in den Aussparungen der alten Leuchten einfach. Ich werde sie für zukünftige Projekte empfehlen."
Lösung
Zuvor waren die Terminals mit Philips QL-Induktionslampen beleuchtet worden. Neue Energiesparinitiativen, die von der Flughafenleitung ins Leben gerufen wurden, konzentrieren sich auf eine energieeffizientere Lösung. Mit 3D-Drucktechnologie und LED-Beleuchtung ist der Flughafen auf dem besten Weg, seine Energiesparziele zu erreichen. Im Vergleich zur vorherigen Beleuchtungsanlage wurden Einsparungen von über 50 % erzielt. Und durch den Einbau der Dynalite-Steuerung kann der Flughafen sogar noch mehr sparen. Das zweite Ziel war eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation. Der Ausschnitt, den die alten Induktions-Downlights hinterließen, betrug 270 mm. Neue LED-Downlights haben in der Regel viel kleinere Aussparungen, was eine Herausforderung darstellte. Mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie wurden die neuen energieeffizienten LED-Downlights speziell für das 270 mm große Deckenloch der vorherigen Installation angefertigt. Die neuen Leuchten passen perfekt. Außerdem macht das geringe Gewicht des 3D-Drucks die Installation einfach. Das Projekt umfasste die Installation von 194 3D-gedruckten Downlights, und es ist geplant, die Installation in naher Zukunft auf weitere Bereiche auszuweiten.


Maßgeschneidert für Sie
Unsere 3D-gedruckten Leuchten werden genau nach Ihren Vorgaben entworfen und passen garantiert.

Problemlos
Wir machen es Ihnen leicht, die Downlights zu bekommen, die Sie für Ihre nächsten Projekte benötigen. Einfach online konfiguriert und in wenigen Minuten installiert

Nachhaltig
Die Umwelt liegt Ihnen am Herzen. Das tun wir auch. Unsere Leuchten sind aus Polycarbonat hergestellt, das vollständig wiederverwendet werden kann.
Andere Projekte, die für Sie interessant sein könnten

McDonald's
"Wir konnten keine Lösung für unser spezielles Beleuchtungsdesign finden, bis wir mit dem Co-Creation-Team gesprochen haben. Das Ergebnis ist einfach umwerfend."

PLUS Einzelhandel
"Von der ersten Diskussion bis zum Prototyp ist innerhalb von 3 Monaten ein personalisiertes, nachhaltiges und einfach zu installierendes Produkt entstanden."

Tapei 101 Turm
"Die 3D-gedruckte Beleuchtungslösung, die zu unserem besonderen Designkonzept passt. Alles ist modularisiert und kann auseinandergebaut werden".
Bestellen Sie unser Lookbook
Sind Sie neugierig, wie nachhaltige Innovation aussehen kann und was sie Ihrer Marke bringt? Bestellen Sie unsere Ausgabe auf Recyclingpapier oder, noch umweltfreundlicher, laden Sie die digitale Version herunter.