Aspecto y tacto de tendencia. Diseñado para el futuro.
Discover our lighting solutions
¿Por qué debería elegir la iluminación myCreation en su tienda de moda?
- Peso ligero, actualizable y de ajuste perfecto soluciones.
- Iluminación de alta eficiencia energética con tecnología conectada integrada
- Configure su luminaria de forma que satisfacer sus necesidades de iluminación y su marca.
- Reducir las emisiones de CO₂ y el consumo de energía ya que transformamos los residuos en nuevas luminarias y las reutilizamos al final de su ciclo de vida.
Haga brillar su tienda y sus productos
Una iluminación adecuada no sólo realza sus colecciones, sino que determina cómo se sienten los clientes en su tienda. Con nuestra configurador visual intuitivopuede diseñar luminarias que eleven la experiencia de su marca:
- Seleccionar formas, colores y texturas que complementen la estética de su tienda y las colecciones de temporada.
- Usted quiere que sus productos tengan un aspecto magnífico, tal y como los diseñó. Con una excelente reproducción cromática y una óptica específica, nuestras luces garantizan que sus productos tengan un aspecto bello y real

Aligerar la carga energética
Lo más probable es que tenga que iluminar su tienda todos los días, con el consiguiente aumento de los costes energéticos. Lo que necesita:
- Las luces LED de alta eficiencia reducen estos costes sin sacrificar la luminosidad, consumir al menos un 50% menos de energía que las luces convencionales.
- Nuestra Luces Interact Ready ahorre entre un 10% y un 15% más cuando se gestionan mediante los sistemas de iluminación conectados Signfiy Interact.

Avanzar de forma sostenible
Un gran rendimiento no tiene por qué significar una enorme huella de carbono. Nuestras luminarias sostenibles se fabrican localmente y son circulares por diseño.
- Nuestras luminarias son fácil de actualizar, reutilizar y reciclar.
- Uso de piezas impresas hasta un 75% de materiales reciclados y/o biocirculares
- También ofrecemos un proceso de recuperación para nuestras luminarias impresas en 3D al final de su vida útil. Solo tiene que devolvérnoslas para que las eliminemos y reciclemos de forma responsable.

Instalación y actualizaciones sencillas
Nuestras luminarias ligeras y de diseño circular son fáciles de reposicionar y actualizar, lo que le ayudará a mantener su tienda con un aspecto fresco y actual.
¿Necesita reparaciones? No se preocupe
- Puede utilizar herramientas estándar e incluso reparar componentes individuales gracias a nuestro diseño circular, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo.
- Cambiar la óptica y añadir accesorios es muy fácil, lo que hace que su las luces duran más.


Soluciones de iluminación que realzan su tienda de moda
Descubra nuestra cartera de productos con más de 5 millones de combinaciones. Utiliza nuestro configurador visual para personalizar tu luminaria y crear el ambiente perfecto que se adapte a tu estilo.
Proyectos en el punto de mira

Desigual
"Creados con materiales reciclados y reutilizables al final de su vida útil, una característica muy importante para nosotros"

Rip Curl
No había que hacer concesiones entre rendimiento y conciencia medioambiental"

LUBIAM
"Realzar la ropa expuesta gracias a la alta calidad de la luz emitida, que permite distinguir y percibir cada detalle"
Solicite nuestro lookbook
¿Le entusiasma la innovación sostenible y su potencial para su empresa? Inspírese con nuestro Lookbook disponible en papel reciclado o como descarga digital.