Eleve su espacio de trabajo y manténgase a la vanguardia
Descubra nuestras soluciones de iluminación
Diseñado para rendir. Creado para el futuro.
A medida que evolucionan los espacios de trabajo, también lo hacen las exigencias de entornos más inteligentes y adaptables. Desde distribuciones flexibles hasta normativas más estrictas, las oficinas modernas necesitan una iluminación que vaya más allá de la:
- Apoya la sostenibilidad y la normativa energética
- Mejora la eficiencia energética y reduce los costes
- Se integra perfectamente en sistemas inteligentes y/o techos (existentes)
- Son multifuncionales y adaptables
¿Listo para iluminar el camino? Desplácese hacia abajo para descubrir más

Iluminación que trabaja tan duro como su equipo
- Diseñado para la economía circular y para apoyar EPBD y Green Deal de la UE nuestras luminarias se fabrican a medida utilizando al menos un 65% de materiales biocirculares reciclados o certificados ISCC Plus para las piezas impresas.
- Ofrece de 100 a 196 lm/W y se puede controlar con Interact para un ahorro adicional, nuestras soluciones de iluminación de alto rendimiento cumplir las normas de la oficina, proporcionando una iluminación óptima, control del deslumbramiento y una vida útil fiable de hasta 100.000 horas.
- Conecte a la perfección todos los puntos de luz de la oficina y reduzca el consumo de energía hasta un 80% con la iluminación LED. Interact ofrece información para una mejor planificación del mantenimiento, Downlights GreenSpace con sensores integrados hacen que las renovaciones sean sencillas y rentables.
- Personaliza tu iluminación con varios colores, texturas, formas y tamaños para a juego con su diseño interior. Mejore la concentración, la creatividad y el confort con una iluminación equilibrada y regulable para espacios de trabajo basados en la actividad.

Sala de reuniones
Espacio de trabajo flexible
Rincón del café

El diseño se une a la inteligencia
La integración de la iluminación con los datos y el IoT permite crear espacios adaptables, eficientes, conectados y sostenibles. Descubre cómo puedes mejorar tus espacios interiores con iluminación conectada impresa en 3D.
Sala Focus
Solicite nuestro lookbook
¿Le entusiasma la innovación sostenible y su potencial para su empresa? Inspírese con nuestro Lookbook disponible en papel reciclado o como descarga digital.