Designed by
Lex Pott





Lex Pott
Emplea un método crudo e intuitivo. En su obra, vuelve al origen de los materiales que más utiliza: madera, piedra y metal. No oculta sus diseños bajo capas indirectas, sino que los reduce a su esencia misma. Pott trabaja desde su estudio de diseño de Rotterdam.

Presentación de Blossom
Vídeo de presentación
Configure Blossom
Iluminación que hace florecer su espacio | Diseñada por Lex Pott. 
Blossom es la mezcla perfecta de diseño natural y sostenibilidad. Las piezas impresas en 3D de la lámpara están fabricadas con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares. A pesar de su voluminoso aspecto, Blossom es ligera, lo que facilita su instalación. Disponible en dos tamaños y colores de moda, puede crear un aspecto único que se adapte a su estilo. Tanto si se monta en ángulo como recta, Blossom añade un toque de sofisticación con su especial efecto de racimo. La luminaria está basada en bombillas y es adecuada para aplicaciones de hostelería, oficinas y residenciales.
Eleve su espacio con una iluminación suave que crea una atmósfera relajante, fomentando un entorno relajante que le acerca a la naturaleza. Con sus elementos de diseño naturales y materiales sostenibles, Blossom es la elección definitiva para quienes aprecian la belleza de la naturaleza y el diseño sostenible.
Especificaciones
- luminaria decorativa impresa en 3D
 - Portalámpara E27
 - Producidas todas las piezas impresas con al menos un 65% de material biocircular equilibrado en masa
 - En 2 tallas y 9 colores
 - Disponible con montaje de tejadillo y adaptador de carril
 
Operativo
CE, EPD
5 años
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Bombilla E27, no incluida
Descargas
Blossom