Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Cilindro de acento

Con su conocido y versátil arquetipo, la Accent Cylinder tiene una alta eficacia que alcanza hasta 143 lm/W, y ofrece una gama de lúmenes de 1200 a 4200 lm.

Disponible en colores de moda, 3 formas de montaje y múltiples opciones de control, esta luminaria sostenible es perfecta para oficinas, espacios comerciales y locales de hostelería. Fabricada con materiales reciclados, cada Accent Cylinder se fabrica bajo pedido en Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Cilindro arquetipo muy eficaz y versátil.

Con su conocido y versátil arquetipo, el Accent Cylinder tiene una alta eficacia que alcanza hasta 143 lm/W, y ofrece un rango de lúmenes de 1200 a 4200 lm.

Disponible en modernos colores, 3 formas de montaje y múltiples opciones de control, esta luminaria sostenible es perfecta para oficinas, espacios comerciales y locales de hostelería. Fabricada con materiales reciclados, cada Accent Cylinder se fabrica bajo pedido en Europa.

Especificaciones

  • Arquetipo bien conocido con una rica paleta de colores
  • 3 opciones de montaje
  • Alta eficacia y capacidad de conexión al sistema
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Eficacia de hasta 143 lm/W
  • Opciones CRI 90 y CRI80 y 2700K, 3000K, 4000K, FMT
  • Control interactivo no regulable, DALI, por cable e inalámbrico
  • Mantenimiento del lumen (EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media de 50 000 horas* hasta L80B50 a 25 °C Ta
  • Producido en Europa

Operativo

Clase de protección

IP20 / IK02

Clase eléctrica II

Temperatura ambiente

10°C a 35°C


Certificaciones

CE, RoHS

Prueba del hilo incandescente

650°C


Garantía

5 años


Dibujo esquemático de la luz

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Óptico

Descripción

Módulo LED


CCT

CRI80 , Alimentos frescos Champán 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Alimentos frescos Carne

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

De por vida

50.000hrs* a L80B50 @ 25°C Ta


Eléctrico

Tensión de entrada

220-240vac


Frecuencia

50-60 Hz

Factor de potencia

0.9

Tasa de fallos del conductor

<1% @ 5.000 h


Controlar

Fuente de alimentación (sin atenuación)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilidad

Material

-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa

Tipo de fuente de luz

LED

Tipo LED

Placa LED


Descargas

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder