Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image

Utilizar de nuevo: Cerrar el bucle

El final de la vida de un producto no debe ser el final de su viaje.

Creemos en el diseño con el fin en mente, por eso cada luminaria myCreation se fabrica para ser desmontada, reciclada o reutilizada. Nuestro enfoque circular garantiza que los materiales permanezcan en el bucle, no en el vertedero.

1. Desmontaje

Fácil de desmontar. Aún más fácil hacer lo correcto.
Facilitamos el desmontaje de nuestras luminarias. Ya sea para reciclar, reparar o sustituir piezas, no necesitará un juego de herramientas especializado ni instrucciones complejas. Nuestro enfoque:

  • Sin pegamento, encapsulado ni fijaciones permanentes
  • Tornillos mínimos, conectores estándar, accesorios de bayoneta
  • La mayoría de los componentes pueden sustituirse sin herramientas o sólo requieren herramientas estándar
  • Instrucciones claras de desmontaje están siempre disponibles

Esto hace que la retirada de productos sea rápida, intuitiva y sostenible, sin atajos inútiles.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Reciclado

Diseñado para el flujo de reciclaje, no para el montón de chatarra.Desde la primera fase de diseño, damos prioridad a la pureza de los materiales y a su reciclabilidad. Nuestras luminarias están fabricadas con monomateriales siempre que sea posible, sin revestimientos ni pinturas que interfieran con los procesos de reciclado habituales.

Trabajamos en sistemas de reciclado establecidos en ambos Europa y el EE.UUy reciclamos activamente en nuestro propio proceso de producción para minimizar los residuos.

  • Filamento fuera de especificación se vuelve a granular en un nuevo filamento
  • Piezas mal impresas o rechazadas se trituran y reutilizan
  • No se desperdicia material a menos que sea absolutamente necesario

¿Resultado? Nuestros residuos vuelven a ser un recurso.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Recuperar

Lo viejo se convierte en nuevo.
Cuando una luminaria impresa en 3D llega al final de su vida útil, no nos limitamos a ofrecer su reciclaje, sino que nosotros mismos la recuperamos. Cómo funciona:

  • Devolución utilizada piezas de policarbonato impresas en 3D a través de nuestro programa de recogida (actualmente en la UE)
  • Procesamos y reciclamos los materiales para crear nuevas luminarias
  • Socios para el reciclado y la recuperación responsables
  • Descuentos disponibles en productos nuevos al devolver los antiguos

Se trata de un verdadero modelo circular, que mantiene el valor en el sistema al tiempo que recompensa las opciones sostenibles.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Soluciones adicionales: Reacondicionamiento

Reacondicionamiento a medida (ETO)
¿Tiene una luminaria antigua e icónica que le encanta pero quiere actualizar? Podemos reequiparla con tecnología LED moderna conservando el diseño exterior.

  • Mantener la estética
  • Mejorar el rendimiento
  • Ahorrar recursos

Luz como servicio (LAAS)
¿Necesita iluminación, pero no propiedad? A través de LAAS usted paga una cuota mensual y nosotros nos encargamos de la instalación, el mantenimiento y las devoluciones al final de la vida útil.

  • Sin inversión inicial
  • Iluminación siempre actualizada
  • Modelo de servicio totalmente circular
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.