Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image

Utilice menos: Maximizar la eficiencia, minimizar el impacto material

El consumo de energía no termina cuando una luminaria sale de fábrica.

De hecho, la mayor parte de la huella de carbono de un producto procede de su uso durante toda su vida útil. Por eso empezamos con lED y controladores muy eficientescon un rendimiento de lúmenes por vatio de primer nivel. Con controles inteligentes y regulación conectadareducimos aún más la energía, ajustando automáticamente la potencia luminosa en función de las necesidades en tiempo real.

1. Menos energía

Hacer más con menos: un lumen cada vez.

La energía utilizada a lo largo de la vida útil de un producto es lo que más repercute en su huella medioambiental. Por eso nuestras luminarias se construyen en torno a lED y controladores de última generaciónsuperando al mercado en aproximadamente 20 Lm/W.

Nuestra Highlight high bay lidera con casi 200 Lm/W - convirtiéndola en una auténtica reina de la eficiencia.

Iluminación conectada inteligente va aún más allá. Con capacidad de regulación, detección de presenciay sensores de luz diurnanuestros sistemas reducen automáticamente el consumo de energía, sin comprometer el confort ni el rendimiento.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Menos materiales vírgenes

Convertir los residuos en maravillas.

Los materiales vírgenes tienen un alto coste medioambiental. Por eso damos prioridad a materiales reciclados, biológicos y reutilizados industrialmente - y nos enorgullece decir que no utilizamos materiales 100% vírgenes en ninguna de nuestras piezas impresas.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plásticos para impresión

Todas nuestras piezas impresas contienen entre un 65% y un 75% de contenido sostenibleutilizando una de las tres corrientes cuidadosamente seleccionadas:

  • Reciclado postconsumo (PCR) materiales
  • Bio-circular materiales
  • Reciclado postindustrial (PIR) materiales

¿Quiere saber de qué estamos hechos? Visita nuestra página de materiales.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metales

Cuando el metal es necesario, lo hacemos valer.

  • Disipadores en Accent D65, Accent D90 y Smooth familias están formadas por 85% de aluminio reciclado postconsumo.
  • Algunos de nuestros nuevos downlights circulares están diseñados sin disipadores térmicos, lo que reduce aún más el impacto ambiental.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Embalaje

A menudo se pasa por alto el envase, pero nosotros lo tratamos como parte del producto.

  • Todos los envases de papel contienen ≥80% de contenido reciclado o es de fuentes 100% renovables
  • Sin plásticos de un solo usosin ampollas, sin bolsas de plástico, sin fundas antipolvo, sin cinta de plástico
  • Simple, reciclable cajas marrones impresión sin tinta
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Menos peso

Ligero de peso. Fuerte en impacto.
Nuestras luminarias impresas en 3D pesan hasta 80% menos que las luminarias metálicas tradicionales.¹ Gracias a la libertad de diseño de la fabricación aditiva, combinamos múltiples funciones en una sola pieza, reduciendo el número de componentes hasta en un 40%

Esa construcción más ligera significa:

  • Menos emisiones durante el transporte
  • Instalación más rápida
  • Menos embalaje
  • Mayor eficacia en toda la cadena de suministro

Cuando se utiliza menos, se consigue más: más flexibilidad, más rendimiento y más sostenibilidad.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. En comparación con una luminaria metálica de gran altura de 17 kg. Nuestra Highlight impresa en 3D pesa 3,7 kg.

2. En comparación con la luminaria de suspensión Philips GreenSpace Accent.