Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image

Trendikäs ulkoasu ja tunnelma. Suunniteltu tulevaisuutta varten.

Discover our lighting solutions

Miksi sinun pitäisi valita myCreation-valaistus muotiliikkeeseesi?

  • Kevyt, päivitettävissä ja täydellinen istuvuus ratkaisuja.
  • Erittäin energiatehokas valaistus integroitu yhdistetty teknologia
  • Konfiguroi valaisin siten, että vastaamaan valaistustarpeitasi ja brändiäsi.
  • Vähentää CO₂- ja energiankulutusta kun muutamme jätteet uusiksi valaisimiksi ja käytämme ne uudelleen elinkaarensa lopussa.

Anna myymäläsi ja tuotteidesi loistaa

Oikeanlainen valaistus ei ainoastaan korosta mallistojasi, vaan se myös muokkaa sitä, miltä asiakkaista tuntuu myymälässäsi. Meidän intuitiivinen visuaalinen konfiguraattori, voit suunnitella valaisimia, jotka nostavat brändikokemustasi:

  • Valitse muotoja, värejä ja kuvioita jotka täydentävät myymäläsi estetiikkaa ja kausikokoelmia.
  • Haluat, että tuotteesi näyttävät upeilta, juuri sellaisilta kuin olet ne suunnitellut. Erinomaisen värintoiston ja erikoisoptiikan ansiosta valomme takaavat, että tuotteesi näyttävät kauniilta ja todentuntuisilta
No alt text found for image

Energiakuorman keventäminen

Todennäköisesti sinun on sytytettävä myymäläsi joka päivä, mikä nostaa energiakustannuksia. Mitä tarvitset:

  • Tehokkaat LED-valot vähentävät näitä kustannuksia kirkkaudesta tinkimättä, kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteiset valot.
  • Meidän Interact Ready -valot säästät 10-15 % lisää signfiy Interact -yhteensopivien valaistusjärjestelmien hallinnoimana.
No alt text found for image

Eteenpäin, kestävästi

Suuren suorituskyvyn ei tarvitse tarkoittaa valtavaa hiilijalanjälkeä. Kestävästi valmistetut valaisimemme ovat paikallisesti tuotettuja ja suunnittelultaan pyöreitä.

  • Valaisimemme ovat helppo päivittää, käyttää uudelleen ja kierrättää.
  • Painettujen osien käyttö jopa 75 % kierrätys- ja/tai biokiertomateriaaleja
  • Tarjoamme myös takaisinottoprosessi käytöstä poistetuille 3D-tulostetuille valaisimillemme. Palauta ne meille vastuullista hävittämistä ja kierrätystä varten.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Helppo asennus ja päivitykset

Pyöreästi muotoillut ja kevyet valaisimemme on helppo sijoittaa uudelleen ja päivittää, mikä auttaa sinua pitämään myymäläsi tuoreen ja ajanmukaisen näköisenä.

Tarvitsetko korjauksia? Ei hätää!

  • Voit käyttää tavallisia työkaluja, ja voit jopa korjata yksittäisiä komponentteja pyöreän muotoilumme ansiosta, mikä takaa minimaalisen seisokkiajan.
  • Optiikan vaihtaminen ja lisävarusteiden lisääminen on vaivatonta, mikä tekee sinun valot kestävät kauemmin.
No alt text found for image

D65 - Family

Valaistusratkaisut, jotka parantavat muotiliikkeesi

Tutustu tuotevalikoimaamme, jossa on yli 5 miljoonaa yhdistelmää. Käytä visuaalista konfiguraattoria valaisimesi personoimiseksi ja täydellisen, tyyliisi sopivan tunnelman luomiseksi.

Siirry valaistusratkaisuihin

Tilaa lookbook

Oletko innostunut kestävästä innovoinnista ja sen mahdollisuuksista yrityksesi kannalta? Inspiroidu Lookbookista, joka on saatavana kierrätyspaperilla tai digitaalisena latauksena.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Muunnetaan myymäläsi yhdessä!