Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Cylinder

Accent Cylinder -valaisin ihastuttaa perinteisellä muodollaan ja monikäyttöisyydellään. Saatavilla on 1 200–4 200 luumenin valovirta ja jopa 143 lm/W:n valotehokkuus.

Valaisinta on saatavana trendikkäissä väreissä sekä eri ohjaus- ja asennusvaihtoehdoilla. Accent Cylinder on erinomainen valinta muun muassa toimistoihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Kierrätysmateriaaleista valmistettu valaisin tulostetaan tilauksesta Euroopassa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Tehokas ja monikäyttöinen valaisin

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Saatavilla monissa eri väreissä
  • Kolme asennusvaihtoehtoa
  • Korkea valotehokkuus, jopa 143 lm/W
  • Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin
  • Valovirta 1 200–4 200 lm
  • CRI90+/CRI80+
  • 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K
  • FMT-versio (Fresh Food Meat, elintarvikevalaistukseen)
  • Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä (PSU), DALI (DIA) ja langaton Interact (WIA)
  • Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) keskimääräisellä käyttöiällä: 50 000 tuntia*, L80B50 @ 25 °C Ta
  • Valmistettu Euroopassa

Käyttötiedot

Suojausluokka

IP20, IK02, suojaeristys (sähkösuojausluokka II)

Käyttölämpötila

10 °C…35 °C


Sertifikaatit

CE, RoHS

Hehkulankatesti

650 °C


Takuu

5 vuotta


Valonjaot

No alt text found for image

Liitäntälaitevaihtoehdot

No alt text found for image

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

No alt text found for image

Langaton Interact-ohjaus (WIA)

No alt text found for image

Ei-säädettävä (PSU)

Optiikka

Värilämpötila

2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Värilaatu

CRI80+ (Fresh Food Champagne, 2 700 K)
CRI90+ (Fresh Food Meat)

Käyttöikä

50 000 tuntia (L80B50, 25 °C käyttölämpötilassa)

Sähkötiedot

Tulojännite

220–240 Vac


Taajuus

50–60 Hz

Tehokerroin

0,9

Liitäntälaitteen vikatiheys

<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia

Ohjaus

Ei-säädettävä (PSU), DALI (DIA), langaton Interact (WIA)

Vastuullisuus

Valonlähteen tyyppi

LED

Lataukset

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder