Kööpenhaminan lentoasema remontoi energiaa 3D-tulostetulla valaistusratkaisulla
Tausta
Kööpenhaminan lentoaseman (jäljempänä CPH) tavoitteena on tulla päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä koskee sekä lentoliikennettä että lentotoimintaa, ja sen vuoksi keväällä 2020 lentoaseman terminaalissa 3 jouduttiin kunnostamaan useita toimistoja myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Energiaremontissa hinta ja säästöt ovat keskeisessä asemassa. Siksi CPH:lle oli tärkeää, että ratkaisu tuottaa merkittäviä energiansäästöjä ja että sen takaisinmaksuaika on lyhyt

Ratkaisu
Yhteistyössä Signifyn kanssa CPH päätti korvata 250 tavanomaista downlight-valaisinta Philipsin PerfectFitillä räätälöidyillä ja 3D-tulostetuilla GreenSpace Downlights -valaisimilla. Alasvalo on tulostettu kierrätetystä polykarbonaatista, mikä vähentää CO2-päästöjä 76 prosenttia. Samalla downlightin valaistustekniikka koostuu LED-levystä, joka vähentää merkittävästi energiankulutusta vastaaviin, perinteisiin downlightteihin verrattuna. Tällaisessa toimistossa, jossa valoa tarvitaan 24 tuntia vuorokaudessa, tämä on erittäin tärkeää. Käymälöihin asennettiin PIR-tunnistimet lisäsäästöjen aikaansaamiseksi, kun läsnäoloa ei havaita.
Erityisesti upotettavia valaistusratkaisuja uusittaessa on haastavaa löytää valaisimia, jotka sopivat leikkaukseen 1:1. Philipsin PerfectFit-ratkaisun avulla CPH:n oli kuitenkin mahdollista saada räätälöity ratkaisu, joka sopi suoraan olemassa oleviin leikkausaukkoihin. Näin ollen kattoa ei tarvinnut vaihtaa, mikä piti projektin budjetin pienenä. Asennusliike Kemp huolehti 250 downlightin asennuksesta
Tulos
CPH halusi energiatehokkaan ja kestävän valaistusratkaisun terminaalissa 3 sijaitsevien toimistojensa energiaremontin yhteydessä. Korvaamalla perinteiset alasvalaisimet, joiden energiankulutus oli 39,6 W/kpl, kestävillä LED-alasvalaisimilla, joiden energiankulutus oli 12,5 W, he ovat vähentäneet toimiston kokonaisenergiankulutusta 68 prosenttia. Tämä vastaa 60 000 kWh vuodessa. Samalla 3D-tulostetun ratkaisun ansiosta hankkeen budjetti voitiin pitää mahdollisimman pienenä, koska 3D-tulostetut alasvalot voitiin asentaa suoraan olemassa olevaan asennukseen


Kestävä ratkaisu
3D-tulostustekniikan avulla GreenSpace Downlight on suunniteltu kiertotaloutta varten. Downlight on tulostettu kierrätetystä polykarbonaatista, joka voidaan kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen CO2-päästöjen vähentämiseksi entisestään.

Suuret energiansäästöt
Toimistossa, jossa on toimintaa ympäri vuorokauden, LED-valaistukseen siirtyminen on huomattavaa. Kööpenhaminan lentoasema säästää vuosittain 60 000 kWh vaihtamalla perinteiset alasvalot LED-valaisimiin

Helppo asennus PerfectFit-järjestelmän avulla
3D-tulostetut alasvalot on helppo asentaa olemassa olevaan asennukseen, sillä PerfectFit-järjestelmän avulla ne on suunniteltu erityisesti tiettyyn leikkaukseen