Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image

Käytä uudelleen – ympyrä sulkeutuu

Tuotteen matkan pitäisi jatkua käyttöiän päättymisen jälkeenkin

Me uskomme, että valaisimien suunnittelussa tulee ottaa käyttöiän päättyminen huomioon. Tästä syystä jokainen myCreation-valaisin on suunniteltu helposti purettavaksi, kierrätettäväksi ja uudelleenkäytettäväksi. Kiertotalouden mukainen lähestymistapa varmistaa, että materiaalit pysyvät kierrossa eivätkä päädy turhaan kaatopaikalle.

1. Osiin purkaminen

Helppo purkaa osiin – helppo toimia oikein.
MyCreation-valaisimet on helppo purkaa osiin ilman erikoistyökaluja tai -osaamista. Näin valaisimet voidaan kierrättää, korjata tai huoltaa vaivatta. Näin teemme sen:

  • Emme käytä liimaa, valua tai pysyviä kiinnikkeitä
  • Käytämme ruuveja mahdollisimman vähän sekä standardiliitäntöjä ja bajonettiliittimiä
  • Useimmat osat voidaan vaihtaa ilman työkaluja tai pelkästään vakiotyökaluilla
  • Tarjoamme aina selkeät purkamisohjeet

Tämä tarkoittaa, että valaisimien purkaminen osiin sujuu nopeasti, helposti ja vastuullisesti, ilman osien haaskaamista.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Kierrätys

Suunniteltu kierrätettäväksi, ei kaatopaikalle.

Asetamme materiaalien puhtauden ja kierrätettävyyden etusijalle jo ensimmäisestä suunnitteluvaiheesta lähtien. MyCreation-valaisimet valmistetaan mahdollisuuksien mukaan monomateriaaleista (yksittäisistä materiaaleista seosten sijaan) ilman pinnoitteita tai maaleja, jotka voisivat haitata kierrättämistä.

Toimimme vakiintuneiden kierrätysprosessien mukaisesti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja kierrätämme ahkerasti omista tuotantoprosesseistamme syntyvät jätteet.

  • Valaisimeen kelpaamaton hehkulanka granuloidaan uudeksi hehkulangaksi
  • Painovirheet tai hylätyt osat silputaan ja käytetään uudelleen
  • Materiaalia heitetään pois vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ole

Lopputuloksena on kiertotalouden mukainen prosessi, jossa jätteestä tulee uutta materiaalia. Fiksua, eikö?

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Uusi elämä vanhalle valaisimelle

Tee vanhasta uutta.
Kun 3D-tulostetun valaisimen käyttöikä päättyy, voit kierrättämisen sijaan palauttaa sen meille. Näin se toimii:

  • Palauta käytetyt 3D-tulostetut polykarbonaattiosat meille (mahdollista tällä hetkellä EU:ssa)
  • Me käsittelemme ja kierrätämme materiaalit, ja hyödynnämme niitä uusien valaisimien valmistuksessa
  • Saat alennusta uusista valaisimista palauttaessasi vanhat meille

Tämä on todellista kiertotaloutta, joka tuo lisäarvoa valaisimille ja palkitsee vastuullisista valinnoista.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Lisäpalvelut

Vanhan valaisimen päivittäminen

Onko sinulla vanha valaisin, jonka haluaisit päivittää nykyaikaan? Voimme jälkiasentaa siihen modernin LED-tekniikan ilman, että ulkonäköön tarvitsee tehdä muutoksia.

  • Säilytä vanhan valaisimen ulkomuoto
  • Päivitä valaisimeen lisää tehoa
  • Säästä resursseja

Light as a Service (LAAS)
Haluatko valaistusratkaisun, jossa sinun ei tarvitse itse omistaa valaisimia? LAAS-palvelulla saat kuukausimaksua vastaan valaistusratkaisun, sen asennuksen, kunnossapidon ja käytöstä poiston käyttöiän jälkeen.

  • Ei alkuinvestointeja
  • Aina ajantasainen valaistus
  • Täysin kiertotalouden mukainen palvelumalli
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.