Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image

Käytä pidempään – tehty kestämään ja kehittymään

Vastuullisuus ei rajoitu valmistusvaiheeseen.

Se tarkoittaa myös sitä, että tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, jolloin ne eivät päädy kaatopaikoille.

MyCreation-valaisimet on tehty kestämään, ja ne on suunniteltu korjattaviksi ja huollettaviksi. Näin voimme pidentää hyötykäyttöikää, vähentää materiaalien tarvetta ja hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa uuden valmistamisen sijaan.

1. Pidempi käyttöikä

Suorituskykyä ja tehokkuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Valaistusratkaisujen tulisi olla pitkäikäisiä. Siksi myCreation-valaisimet on suunniteltu toimintavarmoiksi, ja niiden käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L80).¹

Pitkä käyttöikä on paitsi ympäristöystävällinen valinta, se vähentää myös valaisinvaihtojen ja huollon tarvetta. Tämä tarkoittaa myös säästöjä huoltokustannuksissa.

Ympäristöselosteissa (EPD) on kuvattu koko valaisimen elinkaari läpinäkyvästi, jolloin voidaan varmistua käyttöiän pituudesta.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Huollettavuus

Älä vaihda koko valaisinta, jos sen voi korjata.
Koko valaisinta ei kannata heittää pois, jos vain yksi osa tarvitsee korjausta. MyCreation-valaisimet on suunniteltu helposti huollettaviksi, joten voit vaihtaa rikki menneen osan helposti uuteen ja säästää loput. Tämä vähentää jätettä, pienentää kustannuksia ja säästää arvokkaita materiaaleja.

Näin takaamme korjattavuuden:

  • Emme käytä liimaa tai valua
  • Valaisimen osiin pääsee käsiksi vakiotyökaluilla tai jopa ilman työkaluja
  • Valaisimia ei tarvitse lähettää korjattaviksi, sillä asentaja voi korjata ne suoraan paikan päällä
  • Huoltotunniste (service tag) tarjoaa kätevän pääsyn kaikkiin korjaus-, asennus- ja purkamisohjeisiin verkon kautta – paperisia käyttöohjeita ei tarvita

Näin valaisimien huoltaminen on nopeampaa, ympäristöystävällisempää ja paljon kätevämpää.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Päivitettävyys

Valaistusratkaisumme mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

Vastuullinen valaistusratkaisu on aina ajan tasalla. MyCreation-valaisimet ovat modulaarisia, ja ne toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Päivittämällä valaisimen voit parantaa suorituskykyä tai lisätä toiminnallisuuksia vaihtamatta koko valaisinta.²

Tämä kaikki on mahdollista:

  • Lisää toiminnallisuuksia päivittämällä liitäntälaite
  • Paranna valotehokkuutta päivittämällä COB (Chip on Board)
  • Muuta valaistuksen ulkonäköä vaihtamalla optiikka, valaisinrunko tai sisäreunus
  • Mukauta ratkaisua lisäämällä lisävarusteita, kuten häikäisysuojia

Jotkin muutokset sujuvat yhtä helposti kuin lampun vaihtaminen, kun taas toiset vaativat ammattitaitoisen asentajan. Kaikki muutokset voidaan kuitenkin tehdä paikan päällä, mikä vähentää turhia edestakaisia kuljetuksia ja seisokkiaikoja.

Smooth Cylinder - CXT

1. Katso kunkin tuotteen teknisistä tiedoista valovirran pysyvyysarvo (EN-IEC 62722-2-1) keskimääräisen käyttöiän aikana.

2. Katso päivitysvaihtoehdot tuotteen teknisistä tiedoista.