Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

Créer des solutions d'éclairage durables

Nos produits d'éclairage imprimés en 3D:

sont conçus pour la circularité et suivent donc l'approche "réduire-réutiliser-recycler". Grâce à leur efficacité énergétique et à leur longue durée de vie, nos produits sont non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi rentables

Efficacité énergétiqueet durée de vie

Nos produits sont très efficaces sur le plan énergétique, car nous utilisons des pilotes de LED, des modules de LED et des sources lumineuses de LED de Signify.

L'efficacité énergétique de nos produits peut varier en fonction de la série de produits, allant de 100 à 180 lm/W. Nos produits à base de lampes peuvent atteindre 210 lm/W en utilisant des ampoules ultra-efficaces de classe A. Nous donnons la priorité à l'efficacité énergétique dans nos conceptions, car la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation constitue la plus grande partie des Life Cycle Assessments (LCA) des luminaires. Outre l'efficacité énergétique, nos produits ont une durée de vie longue et fiable de 50 000 à 100 000 heures¹.

Nous nous efforçons de fournir des produits qui sont non seulement économes en énergie, mais aussi durables et fiables. C'est pourquoi nos luminaires imprimés en 3D font partie du programme GreenSwitch et sont conformes à l'approche "Lighting for Circularity" de Signify.

No alt text found for image

Connectable
Nos produits d'éclairage peuvent être connectés à de multiples systèmes de gestion de l'éclairage et d'automatisation (des bâtiments). Nous disposons de solutions filaires et sans fil pour, par exemple, Interact, DALI et MasterConnect. Toutes nos solutions connectées sont certifiées ou au moins conformes aux normes de communication internationales telles que Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) et Bluetooth. Les produits Interact Ready sont conformes à la norme DiiA concernant les luminaires, l'énergie et les données de diagnostic.

Évolutif

Nos produits d'éclairage sont désormais conçus pour permettre certaines mises à niveau telles que l'ajout de capteurs et le remplacement aisé de certaines pièces électroniques et/ou mécaniques identifiées. Les options disponibles pour l'évolutivité diffèrent selon les séries de produits. Le principe de conception permettant des mises à niveau futures est en cours de déploiement dans le cadre de nos nouvelles règles de conception.

Réutilisable et recyclable

Le matériau utilisé pour nos pièces imprimées est le plastique. Toutes les pièces imprimées sont réutilisables et recyclables. Nous n'utilisons pas de peinture, pas d'enrobage, pas de colle et moins de vis pour faciliter le démontage et simplifier le recyclage. Nous collaborons avec Collection & Recycling Operations (CRO) pour la gestion de la fin de vie. Pour plus de détails sur la réutilisation et le recyclage, voir la section "boucler la boucle".

Réparable et moins lourd

Nous utilisons des étiquettes de service (codes QR) qui permettent d'accéder facilement à notre base de données de service et de saisir des informations détaillées sur chaque produit. Pour faciliter l'entretien, nous avons éliminé l'utilisation de colle et d'encapsulage électronique. En outre, nous travaillons activement à la création d'aperçus complets pour chaque série de produits, en nous concentrant sur l'identification des composants critiques facilement remplaçables.

Par rapport aux processus traditionnels de moulage sous pression qui impliquent des boîtiers métalliques, nos produits sont nettement plus légers. Nous réduisons les émissions de carbone de 76 % lors de l'approvisionnement en matériaux et de la fabrication, et nous économisons jusqu'à 28 % d'émissions de carbone lors du transport par rapport au processus traditionnel². La légèreté de nos produits simplifie également le processus d'installation.

Déclaration environnementale de produit (EPD)

Comme il existe des centaines de labels et de certificats environnementaux, verts ou de durabilité, il est tout simplement impossible de les utiliser et de les certifier tous. Tous ces labels et certificats s'appuient sur une sélection de détails qui sont également couverts par une Life Cycle Assessment (LCA). Nous avons choisi de réaliser une LCA pour chaque série de produits et de créer une déclaration environnementale de produit³ (EPD) pour communiquer le résultat. Nous pouvons ainsi fournir les données environnementales demandées. Les DEP peuvent être téléchargés à partir de chaque page de produit.

No alt text found for image

Certificats Declare

Pour soutenir l'application de nos produits dans les programmes de certification des bâtiments écologiques, nous avons mis à disposition les certifications DECLARE pour certaines séries de produits en Amérique du Nord.

Declare est un label nutritionnel pour les produits de construction de l'International Living Future Institute. Il s'agit d'une plateforme où les fabricants divulguent volontairement des informations sur les produits sur des étiquettes faciles à lire via une base de données gratuite, afin de répondre aux exigences des principales normes de construction écologique, y compris les certifications Core Green Building, LBC, LEED et WELL.

No alt text found for image

Téléchargez notre livre blanc sur la durabilité

Une foule d'exemples, de fonctionnalités, de cas et de solutions qui ont inspiré et aidé des entreprises du monde entier à mettre en lumière leur marque. D'une manière plus intelligente et durable.

No alt text found for image
  1. Une durée de vie de 50 000 à 100 000 heures est principalement déterminée par la durée de vie du pilote. Cependant, il est important de noter que la source lumineuse peut devenir un facteur limitant dans les cas où la maintenance des lumens, la température ou le courant sont élevés.
  2. Par rapport à la fabrication traditionnelle du projecteur Philips GreenSpace Downlight.
  3. Une déclaration environnementale de produit (EPD) est un document normalisé informant de l'impact d'un produit sur l'environnement et la santé humaine. Elle est basée sur une norme ISO et utilise une méthode de calcul scientifique.