La conception modulaire de l'éclairage prend forme
Configurer Puzzle maintenant
Découvrir le Puzzle
- Effet de lumière continue.
- Système intelligent et prêt pour Interact dès le départ.
- Bureau conforme.
- Imprimé avec du matériel PET recyclé à 75 %.
- Linéaire aujourd'hui. Sans limite demain.
En 2026, Puzzle évolue avec des formes géométriques polygonales - disponibles sous forme de carrés, d'hexagones ou d'octogones, chacun en trois tailles. Et après cela ? Disons simplement que votre imagination sera bientôt la seule limite !

Le design de Puzzle se caractérise par des formes claires et élégantes et une structure composée de cellules carrées, célébrant l'interaction entre la lumière et la structure. Grâce à l'impression 3D, nous minimisons les déchets et éliminons le besoin de moules lourds, ce qui se traduit par un processus de production plus efficace et plus écologique.Florent Coirier - Designer Puzzle
À propos du concepteur
Florent Coirier est un designer parisien né à Nantes en 1983. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en design de produits de l'ENSAAMA Olivier de Serres et d'un master en design de BIAD - BCU. Florent a travaillé avec de grandes agences de design et travaille aujourd'hui en freelance pour des marques internationales telles que EMU, Serralunga et Ligne Roset. Il a remporté le RED DOT AWARD (2019) et le GOOD DESIGN AWARD (2018). Les designs de Florent sont pratiques, fonctionnels et respectueux de l'environnement, développés en étroite collaboration avec les fabricants.


Configurez Puzzle en fonction de vos besoins
Lancé maintenant dans une taille de pendentif linéaire de 4 et 5 pieds (~1,2 mètres et ~1,5 mètres), Puzzle est l'outil idéal pour les environnements de bureau. Sa géométrie élégante et ses fonctionnalités prêtes à l'emploi le rendent aussi intelligent qu'il en a l'air.