Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

GreenSpace perfect fit : la solution de rénovation simple, rapide et parfaitement ajustée

Configurez dès maintenant votre GreenSpace perfect fit

Remplacement 1:1 facile

  • Compatible avec toutes les découpes de 150 à 280 mm
  • Finition de plafond impeccable : plus besoin d’anneaux d’adaptation coûteux et inesthétiques
  • Collerette extra large pour éviter toute réparation du plafond
  • Downlight imprimé 3D ultra-léger qui s’installe en un geste
  • Options de câblage claires pour une installation rapide et sans erreur

Dites adieu aux rénovations frustrantes ! Un ajustement parfait. À chaque installation

No alt text found for image

Capteurs intégrés

  • Détection de la lumière du jour pour réduire automatiquement le flux lorsque la lumière naturelle est suffisante
  • Détection de présence qui atténue ou éteint la lumière lorsque les espaces sont inoccupés
  • Plus besoin de dispositifs de détection externes, pour un plafond épuré et une installation plus simple
  • Économies d’énergie instantanées grâce à une gestion de la lumière intelligente et autonome

Réduisez votre consommation grâce à des fonctions intelligentes intégrées.

No alt text found for image

Conçu pour la circularité

  • Réduction des coûts de fonctionnement et du CO₂ grâce à une efficacité exceptionnelle allant jusqu’à 162 lm/W
  • Investissement pérenne grâce à des composants échangeables sans outil et facilement évolutifs
  • Longue durée de vie (100 000 heures) pour moins d’interventions et un minimum de perturbations opérationnelles
  • Réduction des déchets grâce à un corps et une collerette composés à 75 % de matériaux bio‑circulaires et à une conception optimisée pour le recyclage

Un impact réduit pour la planète, une vraie valeur ajoutée pour votre projet.

No alt text found for image

Ajusté à vos besoins

  • Température de couleur réglable (2700–6500 K) pour crée l’ambiance idéale
  • Large choix d’optiques pour un éclairage confortable, d'ambiance ou fonctionnel
  • Palette de couleurs de collerettes pour s’intégrer parfaitement à votre design intérieur
  • Flux lumineux de 700 à 5000 lumens, adapté aux applications de petite ou grande superficie
  • Drivers, solutions de câblage, dimension sur mesure et capteurs intégrés pour s’adapter à toutes les configurations d’installation

Un éclairage adapté à chaque espace.

No alt text found for image

Un remplacement simple et rapide en 6 étapes

1. Mesurez

2. Configurez en 1 minute

3. Commandez

4. Nous imprimons

5. Nous livrons

6. Installez en 2 minutes

Une fiche technique est automatiquement générée : vous pouvez la transmettre à votre distributeur pour passer commande. Vous obtenez ainsi une solution d’éclairage sur mesure en seulement 4 semaines.

No alt text found for image

Éliminez les complications et rénovez en 1:1 sans effort avec GreenSpace perfect fit